Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"6O000003","name":"PSEN ml DHM up r 1.1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227123","0010600222712380UE"]}
La imagen real puede variar
PSEN ml DHM up r 1.1
Número de producto: 6O000003
GTIN: 4046548095043
Módulo de tirador para interruptores PSENmlock encriptados con salida decableado
hacia arriba, apertura de puerta a la derecha. VP = 1 módulo de tiradorcon maneta con inserción
amarilla y maneta con inserción roja
(maneta para desbloqueo de alineación).
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Módulo de tirador para interruptores PSENmlock encriptados con salida decableado hacia arriba, apertura de puerta a la derecha. VP = 1 módulo de tiradorcon maneta con inserción amarilla y maneta con inserción roja (maneta para desbloqueo de alineación).
Informacion General
| Homologación |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
| Principio de sensor | Transponder |
| Nivel codif. según ISO 14119 | gering |
| Codificación transpondedores | codiert |
| Salida de cables | nach oben |
| Bisagra de la puerta | rechts |
| tipo unidad | Betätiger |
Datos técnicos
Datos medioambientales
| Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | 0 |
| Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
| Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-78 |
| Dato sobre resistencia humedad | 93 % r. F. bei 40 °C |
| CEM según normativa .... |
EN 55011: class A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
| Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque según norma 1 | 10g |
| Carcasa de clase de protección | IP20 |
| UL grado de protección (Type) | type 1 |
Datos mecanicos
| Vida útil mecánica tipo 3 | 6050 Zyklen |
| Fuerza bloq. FZh puerta corr. | 2000 N |
| Fuerza bloq. FZh puerta bat. | 3000 N |
| Fuerza bloq. F1máx. prta.corr. | 4000 N |
| Fuerza bloq. F1máx. prta.bat. | 6000 N |
| Desalineación vertical máx. | +/-2,0 mm |
| Desal.ang.máx. alrededor eje X | +/-2,0 deg |
| Desal.ang.máx. alrededor eje Y | +/-2,5 deg |
| Desal.ang.máx. alrededor eje Z | +/-5,0 deg |
| Desal.máx. dirección de cierre | +/-5,0 mm |
| Material del producto |
Zn
Edelstahl Kunststoff |
| Peso neto | 2050 |
| Peso bruto | 2450 |
Medio ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272690 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002594 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548095043 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |
Accesorios Opcionales
PSEN ml DHM extension
6O000009
Unidad de prolongación para montaje del tirador en puertas con ancho
superior a 20 mm. VP = 2 prolongaciones (25 mm de longitud cada una).
PSEN ml DHM extension cover
6O000012
Casquillos protectores para cubrir los manguitos de prolongación. VP = 2
casquillos de prolongación (25 mm de longitud cada uno).
PSEN ml DHM mounting plate
6O000013
Placa de montaje para el módulo de tirador cuando se utiliza la placa570490
para el interruptor PSEN ml.
PSEN ml DHM mounting flap
6O000014
Lengüeta de fijación PSENml DHM, necesaria para puertas correderas. VPE= 2
lengüetas de montaje.