Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"400203","name":"PIT es box flex yellow","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IS"]}
La imagen real puede variar
PIT es box flex yellow
Número de producto: 400203
GTIN: 4046548086652
PITestop, carcasa de montaje sobre paneles de color amarillo y
negro,IP65, para pulsadores con 22,3 mm
de diámetro de montaje, placa de montaje incluida, orientación
flexiblede los pulsadores,
entradas de cable 1 x M20.
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
PITestop, carcasa de montaje sobre paneles de color amarillo y negro,IP65, para pulsadores con 22,3 mm de diámetro de montaje, placa de montaje incluida, orientación flexiblede los pulsadores, entradas de cable 1 x M20.
Datos técnicos
Datos medioambientales
| Temperatura ambiente |
-25
55 |
| Vibraciones según norma ... | EN 60947-5-5 |
| Carcasa de clase de protección | IP65 |
Datos mecanicos
| Posición de montaje | cualquiera |
| Material de la carcasa | PC |
| Material caja aislante | TPU |
| Dimensión de altura | 83.2 |
| Dimensión Ancho | 72 |
| Dimensión Profundidad | 72 |
| Peso neto | 185 |
| Peso bruto | 220 |
Medio ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371205 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC000200 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548086652 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |