닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"400203","name":"PIT es box flex yellow","price":"0.00","currency":"KRW","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IS"]}
실제 제품은 다를 수 있음
PIT es box flex yellow
제품 번호: 400203
GTIN: 4046548086652
PITestop, 표면 장착 하우징 노란색-검정색, 설치 직경 22.3 mm인 푸시버튼용 IP65,
장착 플레이트 포함, 플렉시블 푸시버튼 방향,
케이블 인입부 M20 1개.
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
| ECLASS 참조 기능 | 27371205 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000017 |
| ETIM 참조 기능 | EC000200 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548086652 |
| 용량 | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| 포장 단위당 수량 | 1 |