Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"570620","name":"PSEN sl-1.0 1.1 1actuator","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Actual product may vary
PSEN sl-1.0 1.1 1actuator
Product ID: 570620
GTIN: 4046548061352
Actuador (estándar), codificado, para dispositivo de bloqueo deseguridad
PSENslock, placa base de aluminio, para fuerza de retención de 1000 N
Aviso importante: este producto ha alcanzado el final de su ciclo de
vida útil y dejará de estar disponible en breve. Rogamos contacte con su
distribuidor PILZ para solicitar un producto sucesor o alternati...
More
This product is no longer available. For more information on successor products or replacement parts, please contact Technical Support.
Actuador (estándar), codificado, para dispositivo de bloqueo deseguridad PSENslock, placa base de aluminio, para fuerza de retención de 1000 N Aviso importante: este producto ha alcanzado el final de su ciclo de vida útil y dejará de estar disponible en breve. Rogamos contacte con su distribuidor PILZ para solicitar un producto sucesor o alternativo adecuado.
Informacion General
| Homologación |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC EAC |
| Principio de sensor | Transpondedor |
| Nivel codif. según ISO 14119 | baja |
| Codificación transpondedores | encriptado |
| tipo unidad | Actuador |
Datos técnicos
Datos medioambientales
| Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente |
-25
55 |
| Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
| Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-78 |
| Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
| CEM según normativa .... |
EN 55011: class A
EN 60947-5-3 EN 62061 |
| Vibraciones según norma ... | EN 60947-5-2 |
| Acel. choque según norma 1 | 30 g |
| Acel. choque según norma 2 | |
| Carcasa de clase de protección | IP67 |
Datos mecanicos
| Material carcasa superior | PBT |
| Material placa de inducido | Acero niquelado |
| Material del accionador | Anticorodal, anodizado duro |
| Dimensión de altura | 188 |
| Dimensión Ancho | 52 |
| Dimensión Profundidad | 22 |
| Peso neto | 600 |
| Peso bruto | 680 |
Medio ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272606 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC001487 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548061352 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |
Optional accessories
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
One-way screws, one-way slot, M5x20, material stainless steel, PU = 10
pieces, suitable for actuator: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR,
PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
PSEN sl bracket swing door
570550
Mounting bracket for swing gates and folding gates, suitable for the
safety guard locking devices PSENslock and PSENslock2
PSEN sl bracket sliding door
570551
2 mounting brackets for swing gates, suitable for the
safety guard locking devices PSENslock and PSENslock2.
1 bracket each for sensor and actuator.