text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

FB/F11/1 SEC.

Número de producto: 326101
GTIN: 4046548017786
Control remoto para relé de temporización, carcasa para montaje encuadro de distribución de 22,5 mm, escala absoluta, máx. 1 s / 10 KOHM, ajuste de tiempo medianteconmutador giratorio, grado de protección IP66.

Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.


Control remoto para relé de temporización, carcasa para montaje encuadro de distribución de 22,5 mm, escala absoluta, máx. 1 s / 10 KOHM, ajuste de tiempo medianteconmutador giratorio, grado de protección IP66.

 
¿Condensación permitida? no permitido  
Peso neto 20  g
Peso bruto 20  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27379106  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC002586  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548017786  
Volumen 0.344  dm3
Harmonized System Code 85333100  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr