Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"311074","name":"PSS SB BUSCABLE LC","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UJ"]}
La imagen real puede variar
PSS SB BUSCABLE LC
Número de producto: 311074
Por metros, cable híbrido bus/alimentación, PUR, amarillo RAL1003, 2x0,38+2x0,24+
1x0,38, color de los conductores: rojo, blanco, verde, marrón
Metro
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Res. típ. cond. cable datos K1 | 86,1 Ohm/km |
Resist. aislamiento cable K1 | 200 MOhm x km |
Impedancia característica K1 | 100 - 120 Ohm |
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | -20 - 80 °C |
Datos mecanicos
Tipo de cable K1 | TP-(ST)-C-PUR-H |
Material superf. pantalla K1 | Sn |
Color envoltura exterior 1 | Amarillo señal RAL1003 |
Material envoltura de cable 1 | PUR |
Capacidad de arrastre cable 1 | no |
Radio flex. (al instalar) K1 | 5 x Ø |
Diámetro ext. máx. cable K1 | 6.35 mm |
Mat. aislam. cable datos l K1 | TPE-E |
Mat. aislam. cable.alim. K1 | PP |
Sección conductor datos AWG K1 | 24 |
Sección cable de datos K1 | 2 x 0,24 mm² |
Sección cond. UB K1 | 2 x 0,37 mm² |
Sección cond. apant. K1 | 1 x 0,37 mm² |
Trenzado K1 | 2x twisted pair |
Apantallado K1 | sí |
Tipo de apantallado K1 | Malla trenzada de alambre |
Número de hilos | 5 |
Homologaciones del cable K1 | UL AWM-Style 20236 |
Peso neto | 65 g |
Peso bruto | 65 g |
Medio ambiente
Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidad RoHS | sí |
Excepciones RoHS | no |
Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85444995 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
Código EAN | 4046548006568 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060307 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC002584 |
Volumen | 0 |