Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"8176001","name":"PMCtendo DD5.06/112/115-230VAC","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180F9"]}
La imagen real puede variar
PMCtendo DD5.06/112/115-230VAC
Número de producto: 8176001
GTIN: 4046548049619
Servo amplifiers Technical data at 3 x 230 V AC: Continuous output
current:
6 A; Imax (5 s) = 15 A; Power consumption in S1 mode: 2.4 kVA Integral
brake resistor
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
UKCA |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Finalidad ámbito de fase | Mains Supply |
| Tensión alimentación (V) | 110 - 230 V |
| Tensión alim. con fases | 1 x 110…3 x 230 V |
| Tipo tensión alim. ámbito | AC |
| Tipo tensión de aliment. U1 | AC |
| Finalidad de U2 | Supply |
| Peso bruto (V) | 24 V |
| Tipo tensión de aliment. U2 | DC |
| Tolerancia U2 con freno | +15% |
| Tolerancia U2 sin freno | +15% |
Sección de potencia
| Frec. conexión máx. potencia | 30/h |
| Corr. salida perm. a 3 x 230 V | 6 A |
| Corriente de pico durante 2 s | 15 A |
| Corriente de pico durante 5 s | 15 A |
| Frecuencia del ondulador | 8 kHz |
| Ámbito tensión circ. interm. | 450 V DC |
STO-ENABLE
| Número de STO-Enable | 1 |
Entrada del encoder absoluto
| Núm. entradas encóder absoluto | 1 |
| Conexión (encóder absoluto) | Conector hembra Sub-D 15 polos |
Resolución de entrada
| Tipo conector. conex. resólver | Conector hembra Sub-D 9 polos |
Entrada Codificador SinCos, codificador incremental
| Tipo con. encód./enc. incr. | Conector hembra Sub-D 15 polos |
Codificador incremental de entrada
| Número entradas de encóder inc | 1 |
| Conexión (encóder incremental) | Conector hembra Sub-D 15 polos |
Аналоговые входы
| Número de entradas analógicas | 2 |
| Tipo de entradas analógicas | Tensión |
| Margen señales entr. analógica | -10 - 10 V |
| Resolución Entradas analógicas |
14
Bit 12 Bit |
Entradas
| Número de entradas digitales | 4 |
| Nivel de señal en entrada en 0 | -3 - +5 V DC |
| Entr. U tipo1 según EN 61131-2 | 24 V DC |
| Separación de pot. entradas | sí |
Salidas de semiconductores (estándar)
| Número de salidas auxiliares | 2 |
| Sep. galv. no seg. salida sem. | sí |
Interfaz CANopen
| Número de interfaces CANopen | 1 |
Interfaces de comunicación
| Tipo conector interface RS 232 | Conector macho Sub-D 9 polos |
Datos medioambientales
| Norma para temp. ambiente | DIN EN 60721-3-3 |
| Clase de temperatura ambiente | 1K4 |
| Temperatura ambiente | 0 - 40 °C |
| Temp. ambiental Derating | 40 - 55 °C |
| Reducción de potencia | 2,5 %/K |
| Temperatura almac. según norma | DIN EN 60721-3-1 |
| Temp. almac. Modificación | 20 K/h |
| Tolerancia de humedad s. norma | DIN EN 60721-3-3 |
| Dato sobre resistencia humedad | 85 % H. R. |
| Clase de humedad relativa | 1K3 |
| ¿Condensación permitida? | no permitido |
| Altura func. máx. s. n. m. | 1000 m |
| Altura s.n.m. con 1,5% pot. | 1000 - 2500 m s.n.m. |
| Derating pot. por 100 m | 1,5 %/100 m |
| CEM según normativa .... | EN 61800-3 |
| Vibraciones según norma ... | EN 60721-3-3 |
| Tipo de refrigeración | ventilador montado |
| Emisión de ruido | 45 dB (A) |
| Norma p. grado de protección | EN 60529 |
| Grado de protección, lugar de | |
| Carcasa de clase de protección | IP20 |
| Tipo de protección de bornes |
Datos mecanicos
| Posición de montaje | vertical |
| Material de la carcasa | Fundición aluminio/acero fino |
| Dimensión de altura | 279 mm |
| Dimensión Ancho | 70 mm |
| Dimensión Profundidad | 171 mm |
| Peso neto | 2800 g |
| Peso bruto | 4000 g |
Medio ambiente
| Conformidad RoHS | sí |
| Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27023201 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC001857 |
| UNSPSC 25 | 39121007 |
| GTIN | 4046548049619 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85044085 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |