Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"8176540","name":"PMCprotego D.12/010/0/0/2/208-480VAC","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N7"]}
La imagen real puede variar
PMCprotego D.12/010/0/0/2/208-480VAC
Número de producto: 8176540
GTIN: 4046548069075
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 12 A; Imax
(5 s) = 24 A; Power consumption in S1 mode: 9 kVA Integral brake
resistor Further hardware options: Expansion card PosI/O.
Important information: This item is at the end of the product lifecycle
and therefore will no longer be available in the foreseeable future.
Please get in t...
Más
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
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 12 A; Imax (5 s) = 24 A; Power consumption in S1 mode: 9 kVA Integral brake resistor Further hardware options: Expansion card PosI/O. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.
Informacion General
| Homologación |
UL Listed
CE UKCA TÜV EAC |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Finalidad ámbito de fase | Mains Supply |
| Tensión alimentación (V) | 208 - 480 V |
| Tensión alim. con fases | 3 x 208…3 x 480 V |
| Tipo tensión alim. ámbito | AC |
| Tipo tensión de aliment. U1 | AC |
| Finalidad de U2 | Supply |
| Peso bruto (V) | 24 V |
| Tipo tensión de aliment. U2 | DC |
| Tolerancia U2 con freno | +15% |
| Tolerancia U2 sin freno | +15% |
Sección de potencia
| Frec. conexión máx. potencia | 30/h |
| Corr. salida perm. a 3 x 208 V | 12 A |
| Corr. salida perm. a 3 x 230 V | 12 A |
| Corr. salida perm. a 3 x 400 V | 12 A |
| Corr. salida perm. a 3 x 480 V | 12 A |
| Corriente de pico durante 2 s | 24 A |
| Corriente de pico durante 5 s | 24 A |
| Frecuencia del ondulador | 8 kHz |
| Ámbito tensión circ. interm. | 900 V DC |
STO-ENABLE
| Número de STO-Enable | 2 |
CPU
| Ampliación PMC firmware | 2 = EtherCat |
Resolución de entrada
| Tipo conector. conex. resólver | Conector hembra Sub-D 9 polos |
Entrada Codificador SinCos, codificador incremental
| Tipo con. encód./enc. incr. | Conector hembra Sub-D 15 polos |
Аналоговые входы
| Número de entradas analógicas | 2 |
| Tipo de entradas analógicas | Tensión |
| Margen señales entr. analógica | -10 - 10 V |
| Resolución Entradas analógicas | 16 Bit |
Entradas
| Número de entradas digitales | 4 - 6 |
| Nivel de señal en entrada en 0 | -3 - +5 V DC |
| Entr. U tipo1 según EN 61131-2 | 24 V DC |
| Separación de pot. entradas | sí |
Salidas de semiconductores (estándar)
| Número de salidas auxiliares | 2 |
| Sep. galv. no seg. salida sem. | sí |
Interfaz Ethernet
| Tipo con. interface ETHERNET | RJ45 |
Interfaz CANopen
| Número de interfaces CANopen | 1 |
Interfaz en serie
| Número de interfaces RS 232 | 1 |
Interfaces de comunicación
| Tipo conector interface RS 232 | Conector macho Sub-D 9 polos |
Datos medioambientales
| Norma para temp. ambiente | DIN EN 60721-3-3 |
| Clase de temperatura ambiente | 1K4 |
| Clase de temperatura ambiente | 3K3 |
| Temperatura ambiente | 0 - 40 °C |
| Temp. ambiental Derating | 40 - 55 °C |
| Reducción de potencia | 2,5 %/K |
| Temperatura almac. según norma | DIN EN 60721-3-1 |
| Temp. almac. Modificación | 20 K/h |
| Tolerancia de humedad s. norma | DIN EN 60721-3-3 |
| Dato sobre resistencia humedad | 85 % H. R. |
| Clase de humedad relativa | 1K3 |
| ¿Condensación permitida? | no permitido |
| Altura func. máx. s. n. m. | 1000 m |
| Altura s.n.m. con 1,5% pot. | 1000 - 2500 m s.n.m. |
| Derating pot. por 100 m | 1,5 %/100 m |
| CEM según normativa .... | EN 61800-3 |
| Vibraciones según norma ... | EN 60721-3-3 |
| Tipo de refrigeración | ventilador montado |
| Emisión de ruido | 65 dB (A) |
| Norma p. grado de protección | EN 60529 |
| Grado de protección, lugar de | |
| Carcasa de clase de protección | IP20 |
| Tipo de protección de bornes |
Datos mecanicos
| Posición de montaje | vertical |
| Material de la carcasa | Acero galvanizado |
| Dimensión de altura | 345 mm |
| Dimensión Ancho | 70 mm |
| Dimensión Profundidad | 243 mm |
| Peso neto | 4500 g |
| Peso bruto | 5600 g |
Medio ambiente
| Conformidad RoHS | sí |
| Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27023201 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC001857 |
| UNSPSC 25 | 39121007 |
| GTIN | 4046548069075 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85044086 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |