Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"8176348","name":"PMCprotego D connector set X8Y + X4A","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
La imagen real puede variar
PMCprotego D connector set X8Y + X4A
Número de producto: 8176348
Set consists of
connector X8Y Push in spring connection
connector X4A Screw connection with tension sleeve
for device to 24A
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
Homologación | UL Recognized Component |
Datos técnicos
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | 0 - 40 °C |
Categoría de sobretensión | III / II |
Datos mecanicos
Tipo conector 1 | Borne de muelle |
Forma tipo de conector macho 1 | recto |
Tipo de conector macho 2 | Borne de tornillo |
Forma tipo de conector macho 2 | recto |
Superf. contacto material 1 | estañado |
Superf. contacto material 2 | estañado |
Superf. contacto material 3 | estañado |
Homologaciones del conector 1 | UL94 V-0 |
Homologaciones del conector 2 | UL94 V-0 |
Peso neto | 37 g |
Peso bruto | 43 g |
Medio ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85366990 |
UNSPSC 25 | 39121021 |
Código EAN | 4046548086225 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27023291 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002025 |
Volumen | 0 |