Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"8177271","name":"PMCcable FD/D4B8/005/Q25/S1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
La imagen real puede variar
PMCcable FD/D4B8/005/Q25/S1
Número de producto: 8177271
Feedback cable for EnDat 2.2; Cable assembled on both sides Sub-D15
connector <> con.15 round connector 12-pin SpringTec; suitable for all
PMC servo controllers (DD5, protego) and the motors PMCtendo ... Más
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Feedback cable for EnDat 2.2; Cable assembled on both sides Sub-D15 connector <> con.15 round connector 12-pin SpringTec; suitable for all PMC servo controllers (DD5, protego) and the motors PMCtendo SZ.3x; Length 5 m.
Datos técnicos
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | -20 - 80 °C |
Datos mecanicos
Tipo conector 1 | Conector hembra M15 P 12 polos |
Forma tipo de conector macho 1 | recto |
Tipo de conector macho 2 | Conector macho Sub-D 15 polos |
Forma tipo de conector macho 2 | recto |
Superf. contacto material 1 | Au |
Superf. contacto material 2 | Au |
Longitud cable | 5 m |
Material superf. pantalla K1 | Sn |
Color envoltura exterior 1 | verde |
Material envoltura de cable 1 | PUR |
Capacidad de arrastre cable 1 | sí |
Diámetro ext. máx. cable K1 | 7.2 - 7.8 mm |
Sección cable de datos K1 | (4 x 2 x 0,25) mm² |
Apantallado K1 | sí |
Tipo de apantallado K1 | Malla trenzada de alambre |
Peso neto | 465 g |
Peso bruto | 535 g |
Medio ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Código EAN | 4046548080155 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001855 |
Volumen | 0 |