Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"8177102","name":"PMCcable FD/D4B6/010/Q25/S1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
La imagen real puede variar
PMCcable FD/D4B6/010/Q25/S1
Número de producto: 8177102
Feedback cable for EnDat 2.2; Cable assembled on both sides Sub-D15
connector <> con.23 round connector 12-pin SpeedTec; suitable for all
PMC servo controllers (DD5, protego) and the motors PMCtendo S... Más
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Feedback cable for EnDat 2.2; Cable assembled on both sides Sub-D15 connector <> con.23 round connector 12-pin SpeedTec; suitable for all PMC servo controllers (DD5, protego) and the motors PMCtendo SZ4x to SZ8x; Length: 10 m.
Datos técnicos
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | -20 - 80 °C |
Datos mecanicos
Tipo conector 1 | Conector hembra M23 E 12 polos |
Forma tipo de conector macho 1 | recto |
Código de conector macho M12 1 | codificado a 0° |
Tipo de conector macho 2 | Conector macho Sub-D 15 polos |
Forma tipo de conector macho 2 | recto |
Superf. contacto material 1 | Au |
Superf. contacto material 2 | Au |
Longitud cable | 10 m |
Material superf. pantalla K1 | Sn |
Color envoltura exterior 1 | verde |
Material envoltura de cable 1 | PUR |
Capacidad de arrastre cable 1 | sí |
Diámetro ext. máx. cable K1 | 7.1 - 7.9 mm |
Sección cable de datos K1 | (4 x 2 x 0,25) mm² |
Apantallado K1 | sí |
Tipo de apantallado K1 | Malla trenzada de alambre |
Peso neto | 700 g |
Peso bruto | 800 g |
Medio ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Código EAN | 4046548074147 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001855 |
Volumen | 0 |