text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PMCprotego S3.SN 8DI 6DO EI BR

Número de producto: 680010
Drive-integral safety card for the servo amplifier series PMCprotego D.

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Homologación CE  
UKCA  
TÜV  
Campo de aplicación Fail-safe  
 
Núm. entradas encóder absoluto 1  
Tensión de alim. enc. abs. 24 V DC  
Señal salida Clock Enc. abs. Señal diferencial (RS-422)  
Señal entrada datos Enc. abs. Señal diferencial (RS-422)  
Número entradas de encóder inc 1  
Tens. aliment. enc. increm. 24,0 V  
Pos. fase señ. dif. enc.incr 90° ± 30°  
Número de entradas digitales 8  
Nivel de señal en entrada en 0 -3 - +5 V DC  
Toler. ext. tensión DC semic. -15 %/+20 %  
Salida semic. resist. corto. sí  
Núm. sal. por semicond. bipol. 2  
Condic. climáticas según ... EN 60068-2-1  
Norma para temp. ambiente EN 60721-3-3  
Clase de temperatura ambiente 1K4  
Clase de temperatura ambiente 3K3  
Temperatura ambiente 0 - 40  °C
Temperatura almac. según norma EN 60721-3-1  
Temp. almac. Modificación 20 K/h  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60721-3-3  
Dato sobre resistencia humedad 85 % H. R.  
Clase de humedad relativa 3K3  
¿Condensación permitida? no permitido  
Altura func. máx. s. n. m. 2000 m  
CEM según normativa .... EN 61800-3  
Vibraciones según norma ... EN 60721-3-2  
Dist. fuga/disp. superf. según EN 61800-5-1  
Categoría de sobretensión II  
Norma p. grado de protección EN 60529  
Grado de protección, lugar de  
Carcasa de clase de protección  
Tipo de protección de bornes  
Posición de montaje de pie  
Dimensión de altura 141.9  mm
Dimensión Ancho 86.7  mm
Dimensión Profundidad 18.4  mm
Peso neto 124  g
Peso bruto 154  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85235200  
UNSPSC 25 39121007  
Código EAN 4046548077728  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27023101  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC001857  
Volumen 0