text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PMCcable M3/E1C2/005/1Q5/S1

Número de producto: 8C000169
Power cable. cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.23 round connector 8-pin. No. of wires and cross section (4 × 1,5 + (2 × 1,0) + (2 × 0,50)) mm². suitable for all PMC servo controlle...  Más

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Power cable. cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.23 round connector 8-pin. No. of wires and cross section (4 × 1,5 + (2 × 1,0) + (2 × 0,50)) mm². suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6) and the motors from EZ401 to EZ703. Length 5m.

 
Tipo conector 1 Conector hembra M23 8 polos  
Forma tipo de conector macho 1 recto  
Tipo de conector macho 2 Terminal  
Superf. contacto material 1 Au  
Material conductor K1 Cu  
Mat. aislam. cable K1 TPE-E  
Longitud cable 5  m
Material superf. pantalla K1 Cu estañado  
Color envoltura exterior 1 naranja  
Material envoltura de cable 1 PUR  
Capacidad de arrastre cable 1 sí  
Radio flex. (al instalar) K1 5 x Ø  
Sección cable de datos K1 (4x1,5+(2x1,00)+(2x0,50)) mm²  
Apantallado K1 sí  
Homologaciones del cable K1 UL/CSA  
No contiene halógenos Sí  
Resistencia a aceites resistente  
Propiedades ignífugas IEC 60332-1: autoextinguible  
Peso neto 2480  g
Peso bruto 2480  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85444290  
UNSPSC 25 26121603  
Código EAN 4046548102208  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060390  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000001  
ETIM Reference Feature EC003248  
Volumen 0