text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSSu E PS-P 5V

Número de producto: 312590
PSSu, módulo electrónico, pasivo, distribución de tensión, fuente dealimentación, primaria 24 V DC 0,5 A, secundaria 5 V DC 2 A, potencia permanente 10 W, resistentea cortocircuitos, a prueba de sobre...  Más

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

PSSu, módulo electrónico, pasivo, distribución de tensión, fuente dealimentación, primaria 24 V DC 0,5 A, secundaria 5 V DC 2 A, potencia permanente 10 W, resistentea cortocircuitos, a prueba de sobrecargas, separación galvánica.

Homologación CE  
UKCA  
BG  
cULus Listed  
Campo de aplicación Automatización  
 
Finalidad de U1 Input  
Tensión alimentación (V) 24  V
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Consumo de energía DC 12  W
Tolerancia tensiones de salida -2 %/+2 %  
Condic. climáticas según ... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norma para temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente 0 - 60  °C
Temperatura almac. según norma EN 60068-2-1/-2  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Dato sobre resistencia humedad 93 % H. R. con 40 °C  
¿Condensación permitida? no permitido  
Altura func. máx. s. n. m. 2000 m  
CEM según normativa .... EN 61000-4-4  
EN 61000-6-2  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-6-4  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Acel. choque según norma 1 15 g  
Acel. choque según norma 2  
Categoría de sobretensión II  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 2  
Norma p. grado de protección EN 60529  
Grado de protección, lugar de  
Carcasa de clase de protección  
Tipo de protección de bornes  
Material carcasa parte inf. PC  
Material carcasa placa frontal PC  
Material carcasa codificación PA  
Clase de borne enchufable  
Dimensión de altura 76  mm
Dimensión Ancho 12.6  mm
Dimensión Profundidad 60.2  mm
Peso neto 34  g
Peso bruto 42  g
Nombre elem. codificación B  
Color elem. codificación gris claro  
 
Cumplimiento de REACh al menos una sustancia SVHC  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85044095  
UNSPSC 25 39122331  
Código EAN 4046548054118  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242610  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001600  
Volumen 0.049  
 

Accesorios Opcionales

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, ángulo final para guía normalizada, versión de plástico, colornegro, VPE 10 ud., embalado en cartón neutro con etiqueta adhesiva identificativa.
PSSu A EC
PSSu A EC 312902
PSSu, placa de terminación con resistencia de terminación integrada.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, tiras rotulables a láser para módulos de cabecera, electrónicos ycompactos PSSu/PSS4000 SIN LÍNEA DE CORTE, VPE 10x ud. (10x hojas DIN A4 con 4x 27 = 108 etiquetas por hoja, 1080 etiquetas en total),embalado en bolsa PE resellable con etiqueta adhesiva identificativa.
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, ángulo final para guía normalizada, versión de metal, parasolicitación mecánica intensa, VPE 2 ud.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, tiras rotulables a láser para módulos de cabecera, electrónicos ycompactos PSSu/PSS4000 CON LÍNEA DE CORTE, VPE 10x ud. (10x hojas DIN A4 con 4x 27 = 108 etiquetas por hoja, 1080 etiquetas en total),embalado en bolsa PE resellable con etiqueta adhesiva identificativa.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, borne de tierra para guía normalizada, conexión PE, versión deplástico, verde/amarillo, VPE 10 ud., embalado en cartón neutro con etiqueta adhesiva identificativa.

Accesorios Obligatorios

PSSu BP-C 1/12 C
PSSu BP-C 1/12 C 312621
PSSu, módulo base, para módulos electrónicos, periferia, Rail C, 1 fila, 6 niveles de conexión, 12 bornes, conexión de resorte.
PSSu BP-C 1/12 S
PSSu BP-C 1/12 S 312620
PSSu, módulo base, para módulos electrónicos, periferia, Rail C, 1 fila, 6 niveles de conexión, 12 bornes, conexión de tornillo.
PSSu BP 1/8 C
PSSu BP 1/8 C 312601
PSSu, módulo base, para módulos electrónicos, periferia, 1 fila, 4 niveles de conexión, 8 bornes, conexión por resorte.
PSSu BP 1/8 S
PSSu BP 1/8 S 312600
PSSu, módulo base, para módulos electrónicos, periferia, 1 fila, 4 niveles de conexión, 8 bornes, conexión de tornillo.
PSSu BP 1/12 S
PSSu BP 1/12 S 312618
PSSu, módulo base, para módulos electrónicos, periferia, 1 fila, 6 niveles de conexión, 12 bornes, conexión de tornillo.
PSSu BP 1/12 C
PSSu BP 1/12 C 312619
PSSu, módulo base, para módulos electrónicos, periferia, 1 fila, 6 niveles de conexión, 12 bornes, conexión por resorte.