Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"312450","name":"PSSu E S 2AI I se","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002087017","0010200208701780HQ"]}
La imagen real puede variar
PSSu E S 2AI I se
Número de producto: 312450
GTIN: 4046548027136
PSSu, módulo electrónico, automatización, entradas y salidas analógicas,2 entradas,
2 rangos de corriente configurables, 0/4 - 20 mA, unipolares, referido amasa,
resolución 12 bits.
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
| Homologación |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
| Campo de aplicación | Automatización |
Datos técnicos
Аналоговые входы
| Número de entradas analógicas | 2 |
| Tipo de entradas analógicas | Corriente |
| Margen señales entr. analógica |
0 .. 20 mA
4 .. 20 mA |
| Entr. analóg. Tipo señal 1 | Single-ended |
| Entr. analóg. Margen señal. 1 | 0 - 20 mA |
| Entr. analóg. Tipo señal 2 | Single-ended |
| Entr. analóg. Margen señal. 2 | 4 - 20 mA |
| Tipo de filtro de entrada | Filtro RC |
| Resolución Entradas analógicas | 12 |
| Método conv. entr. analógica | Aproximación sucesiva |
| Sep. potencial entr.analógica/ | sí |
Entradas
| Separación de pot. entradas | sí |
Datos medioambientales
| Condic. climáticas según ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente |
0
60 |
| Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
| Tolerancia de humedad s. norma |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
| ¿Condensación permitida? | no permitido |
| Altura func. máx. s. n. m. | 2000 m |
| CEM según normativa .... |
EN 61000-4-4
EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-6-4 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
| Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque según norma 1 | 15 g |
| Acel. choque según norma 2 | |
| Dist. fuga/disp. superf. según | EN 60664-1 |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
| Norma p. grado de protección | EN 60529 |
| Grado de protección, lugar de | |
| Carcasa de clase de protección | IP20 |
| Tipo de protección de bornes |
Datos mecanicos
| Material carcasa parte inf. | PC |
| Material carcasa placa frontal | PC |
| Material carcasa codificación | PA |
| Clase de borne | enchufable |
| Dimensión de altura | 76 |
| Dimensión Ancho | 12.6 |
| Dimensión Profundidad | 60.2 |
| Peso neto | 34 |
| Peso bruto | 39 |
| Nombre elem. codificación | D |
| Color elem. codificación | gris oscuro |
Medio ambiente
| Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidad RoHS | sí |
| Excepciones RoHS | no |
| Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242601 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001596 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548027136 |
| Volumen | 0.049 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |
Accesorios Opcionales
PSSu A ET (10 pcs.)
312900
PSSu, ángulo final para guía normalizada, versión de plástico, colornegro, VPE 10
ud., embalado en cartón neutro con etiqueta adhesiva identificativa.
PSSu A ETM (2 pcs.)
312901
PSSu, ángulo final para guía normalizada, versión de metal, parasolicitación mecánica
intensa, VPE 2 ud.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
312949
PSSu, borne de tierra para guía normalizada, conexión PE, versión deplástico,
verde/amarillo, VPE 10 ud., embalado en cartón neutro con
etiqueta adhesiva identificativa.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
312958
PSSu, tiras rotulables a láser para módulos de cabecera, electrónicos ycompactos
PSSu/PSS4000 CON LÍNEA DE CORTE, VPE 10x ud. (10x hojas
DIN A4 con 4x 27 = 108 etiquetas por hoja, 1080 etiquetas en total),embalado en bolsa PE resellable con
etiqueta adhesiva identificativa.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
312967
PSSu, tiras rotulables a láser para módulos de cabecera, electrónicos ycompactos
PSSu/PSS4000 SIN LÍNEA DE CORTE, VPE 10x ud. (10x hojas
DIN A4 con 4x 27 = 108 etiquetas por hoja, 1080 etiquetas en total),embalado en
bolsa PE resellable con etiqueta adhesiva identificativa.
Accesorios Obligatorios
PSSu BP 1/8 S
312600
PSSu, módulo base, para módulos electrónicos, periferia, 1 fila, 4
niveles de conexión, 8 bornes, conexión de tornillo.
PSSu BP 1/8 C
312601
PSSu, módulo base, para módulos electrónicos, periferia, 1 fila, 4
niveles de conexión, 8 bornes, conexión por resorte.
PSSu BP-C 1/8 S
312610
PSSu, módulo base, para módulos electrónicos, periferia, Rail C, 1 fila,
4 niveles de conexión, 8 bornes, conexión de tornillo.
PSSu BP-C 1/8 C
312611
PSSu, módulo base, para módulos electrónicos, periferia, Rail C, 1 fila,
4 niveles de conexión, 8 bornes, conexión de resorte.