Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"328085","name":"PSS u2 ES 16PTD 24V","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0450","00102002097088","0010200209708880JO"]}
La imagen real puede variar
PSS u2 ES 16PTD 24V
Número de producto: 328085
GTIN: 4046548071979
PSS u2, módulo electrónico, automatización, distribución de tensión, 16salidas,
conexión Periphery Supply 24 V DC 0,5 A, resistente a cortocircuitos,
separación de potencial, diagnóstico avanzado, 1 fila, bloque de bornesPSS u2 T
16 necesario (no incluido en volumen de suministro).
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
PSS u2, módulo electrónico, automatización, distribución de tensión, 16salidas, conexión Periphery Supply 24 V DC 0,5 A, resistente a cortocircuitos, separación de potencial, diagnóstico avanzado, 1 fila, bloque de bornesPSS u2 T 16 necesario (no incluido en volumen de suministro).
Informacion General
| Homologación |
CE
UKCA cULus Listed |
| Campo de aplicación | Standard |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Cargas admisibles |
resistiva
inductiva capacitiva |
Salidas de tensión
| Tensión continua en salida 2 | 24 V DC |
| Salida U2 resist. cortocirc. | sí |
| Separ. potencial salida U2 | sí |
Datos medioambientales
| Condic. climáticas según ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN IEC 60068-2-14 EN 60068-2-78 |
| Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | -25 |
| Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
| Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-78 |
| Dato sobre resistencia humedad | 95 % r. F. bei 40 °C |
| ¿Condensación permitida? | unzulässig |
| Altura func. máx. s. n. m. | 5000 m |
| CEM según normativa .... |
EN 12015
EN 12016 EN IEC 61000-6-2 EN 298 EN 61000-6-7 EN IEC 61000-6-4 EN 61131-2 (Zone B) EN 50156-1 |
| Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque según norma 1 | 150 m/s² |
| Acel. choque según norma 2 | 100 m/s² |
| Dist.fuga/disp. superf. seg. 2 | EN 60664-1 |
| Categoría de sobretensión 2 | III |
| Dist. fuga/disp. superf. según | EN 61131-2 |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
| Norma p. grado de protección | EN 60529 |
| Grado de protección, lugar de | |
| Carcasa de clase de protección | IP20 |
| Tipo de protección de bornes | IP20 |
Separación potencial
| Separación de pot. 1 entre | Periphery y Module Supply |
| Tipo de separación de pot. 1 | Aislamiento funcional |
Datos mecanicos
| Material de la carcasa | PC |
| Clase de borne | steckbar |
| Dimensión de altura | 110.8 |
| Dimensión Ancho | 12.5 |
| Dimensión Profundidad | 72.5 |
| Peso neto | 39 |
| Peso bruto | 55 |
Medio ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242610 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001600 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548071979 |
| Volumen | 0.216 dm3 |
| Harmonized System Code | 85369095 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |
Accesorios Obligatorios
PSS u2 T 16 (1 pc.)
328850
PSS u2, accesorio, bloque de bornes, para módulos electrónicos, 16polos,
conexión de resorte, VPE 1 ud.
Accesorios Opcionales
PSS u2 B 4
328810
PSS u2, accesorio, portamódulos, para módulos electrónicos, 4 ranuras,
ancho 50,1 mm, altura 107 mm, consultar distancias de montaje.
PSS u2 B 1
328811
PSS u2, accesorio, portamódulos, para módulos electrónicos, 1 ranura,ancho
12,6 mm, altura 107 mm, consultar distancias de montaje.
PSS u2 T 16 (10 pcs.)
328851
PSS u2, accesorio, bloque de bornes, para módulos electrónicos, 16polos,
conexión de resorte, VPE 10 ud.
PSS u2 A CE E (10 pcs.)
328860
PSS u2, accesorio, elementos codificadores para módulos electrónicos,VPE 10 ud.
PSS u2 A LC E1 (10 pcs.)
328910
PSS u2, accesorio, portarrótulos, para módulos electrónicos, variante
corta, 23,5 x 10,5 mm, VPE 10 ud.
PSS u2 A LC E2 (10 pcs.)
328911
PSS u2, accesorio, portarrótulos, para módulos electrónicos, variante
larga, 103 x 10,5 mm, VPE 10 ud.
PSS u2 A LC T3 (10 pcs.)
328912
PSS u2, accesorio, portarrótulos, para bloque de bornes, 61 x 11,5 mm,
VPE 10 ud.
PSS u2 A LA E1 (10 pcs.)
328913
PSS u2, accesorio, tira rotulable, para portarrótulos de los
módulos electrónicos, variante corta, 23,5 x 10,5 mm, VPE 10 x hojas DINA4.
PSS u2 A LA E2 (10 pcs.)
328914
PSS u2, accesorio, tira rotulable, para portarrótulos de los
módulos electrónicos, variante larga, 103 x 10,5 mm, VPE 10 x hojas DINA4.