text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PNOZ m B1 Burner

Número de producto: 772102
Microcontroles configurables seguros PNOZmulti 2, dispositivo base, ampliables, conexión de comunicación, 2 interfaces Ethernet, memoriaextraíble USB, especial para aplicaciones de quemadores.

Tenga en cuenta que se ha modificado el color de la carcasa temporalmente, aunque esto no afecta en modo alguno a la funcionalidad.
Encontrará más información en Sales Information – 229402 .


Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
KOSHA  
TÜV  
EAC  
Campo de aplicación Fail-safe  
 
Finalidad de U1 Alimentación del sistema  
Tensión alimentación (V) 24  V
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Consumo de energía DC 18.5  W
N.º salidas tactos de prueba 4  
Dirección Ethernet IP 169.254.60.1  
Tipo con. interface ETHERNET RJ45  
Veloc. transmisión Ethernet 10 Mbits/s  
100 Mbits/s  
Número de interfaces Ethernet 2  
Norma para temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente 0  °C
Temperatura almac. según norma EN 60068-2-1/-2  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Dato sobre resistencia humedad 93 % H. R. con 40 °C  
¿Condensación permitida? no permitido  
Altura func. máx. s. n. m. 2000 m  
CEM según normativa .... EN 61131-2  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Dist. fuga/disp. superf. según EN 61131-2  
Categoría de sobretensión II  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 2  
Norma p. grado de protección EN 60529  
Grado de protección, lugar de  
Carcasa de clase de protección  
Tipo de protección de bornes  
Posición de montaje horiz. sobre guía normalizada  
Dimensiones guía normalizada 35 x 7,5 EN 50022  
Material carcasa parte inf. PC  
Material carcasa placa frontal PC  
Material carcasa superior PC  
Borne de conexión Borne de tornillo  
Borne de resorte  
Clase de borne enchufable  
Flex. secc. admis. cond. AWG 24 - 12 AWG  
Dimensión de altura 101.4  mm
Dimensión Ancho 45  mm
Dimensión Profundidad 120.2  mm
Peso neto 209  g
Peso bruto 219  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85371091  
UNSPSC 25 39122331  
Código EAN 4046548096514  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242207  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC000236  
Volumen 0.560  
 

Accesorios Opcionales

Basic Licence for PNOZmulti Service
Basic Licence for PNOZmulti Service 773011B
Licencia de servicio básica PNOZmulti Configurator, para el uso de laversión de servicio en una estación de trabajo, clave de licencia para habilitar la funcionalidad de servicio. Atención: no incluye software. Se puede descargar de la página web de Pilz.
USB Memory 512MB
USB Memory 512MB 779213
Memoria USB, 512 MB, para PNOZ m B1, dispositivo base PNOZmulti 2.
User Licence for PNOZmulti Service
User Licence for PNOZmulti Service 773011K
Licencia de servicio de usuario PNOZmulti Configurator, para el uso dela versión de servicio en una estación de trabajo adicional, clave de licencia para habilitar la funcionalidad de servicio. Atención: no incluye software. Se puede descargar de la página web de Pilz.
RJ45 Connector
RJ45 Connector 380401
Conector enchufable RJ45, recto, IP20, 8 polos, Cat6a, conexión IDC, AWG 22, diámetro del cable: 5,5-8,5 mm
User Licence for PNOZmulti Config
User Licence for PNOZmulti Config 773010K
Licencia de usuario PNOZmulti Configurator, versión completa para usaren una estación de trabajo adicional, clave de licencia para habilitar la funcionalidad completa, válida solo para ampliar una licencia básica. Atención: no incluye software. Se puede descargar de la página web de Pilz.
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service 773011U
Licencia de servicio de actualización PNOZmulti Configurator, paraactualizar el número de versión de una licencia de servicio básica previa, clave delicencia para habilitar la funcionalidad de servicio. Atención: no incluye software. Se puede descargar de la página web de Pilz.
User Upgr Licence for PNOZmulti Service
User Upgr Licence for PNOZmulti Service 773011V
Licencia de servicio de actualización PNOZmulti Configurator, paraactualizar el número de versión de una licencia de servicio de usuario previa, clavede licencia para habilitar la funcionalidad de servicio. Atención: no incluye software. Se puede descargar de la página web de Pilz.
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config 773010U
Licencia de actualización del número de versión de una licencia básica existente a la versión completa del software PNOZmulti Configurator, clave de licencia para habilitar la funcionalidad completa.

Accesorios Obligatorios

Set4 Screw Terminals
Set4 Screw Terminals 750016
Set de bornes de tornillo para PNOZ m B1, dispositivo base,microcontroles PNOZmulti 2.
Set4 Spring Terminals
Set4 Spring Terminals 751016
Set de bornes de resorte para PNOZ m B1, dispositivo base,microcontroles PNOZmulti 2.