text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PES logic board pnozm en

Número de producto: 3S000002
Pilz Education System, textos del panel de mandos: inglés, Documentos adjuntos: inglés y alemán

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Homologación CE  
 
Tensión alimentación (V) 24  V
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Norma para temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente 0  °C
Temperatura almac. según norma EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Dato sobre resistencia humedad 93 % H. R. con 40 °C  
Altura func. máx. s. n. m. 2000 m  
CEM según normativa .... EN 61131-2  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Acel. choque según norma 1 15 g  
Dist. fuga/disp. superf. según EN 61131-2  
Carcasa de clase de protección  
Dimensión de altura 266  mm
Dimensión Ancho 297  mm
Dimensión Profundidad 190  mm
Peso neto 2100  g
Peso bruto 2600  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 90230080  
UNSPSC 25 46211501  
Código EAN 4046548094312  
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242291  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC002584  
Volumen 38.964  
 

Accesorios Opcionales

PES test lead 4mm-rd
PES test lead 4mm-rd 1S000004
Pilz Education System, sistema de formación modular, cable de conexión extraflexible, longitud 1 m, conexión 4 mm, rojo.
PES test lead 4mm-bu
PES test lead 4mm-bu 1S000005
Pilz Education System, sistema de formación modular, cable de conexión extraflexible, longitud 1 m, conexión 4 mm, azul.
PES test lead 4mm-bk
PES test lead 4mm-bk 1S000003
Pilz Education System, sistema de formación modular, cable de conexión extraflexible, longitud 1 m, conexión 4 mm, negro.
PES test lead 4mm p-bu
PES test lead 4mm p-bu 1S000008
Pilz Education System, sistema de formación modular, cable de conexión extraflexible con conectores de seguridad aislados, longitud 1 m, conexión 4 mm, azul.
MM A MINI-IO CAB99 1.5m
MM A MINI-IO CAB99 1.5m 772200
Cable adaptador para PNOZmulti 2 y PSS 4000 Motion Monitoring, 1,5 m.
PES test lead 4mm p-bk
PES test lead 4mm p-bk 1S000006
Pilz Education System, sistema de formación modular, cable de conexión extraflexible con conectores de seguridad aislados, longitud 1 m, conexión 4 mm, negro.
PES test lead 4mm p-rd
PES test lead 4mm p-rd 1S000007
Pilz Education System, sistema de formación modular, cable de conexión extraflexible con conectores de seguridad aislados, longitud 1 m, conexión 4 mm, rojo.

Adecuado para

PES test lead 4mm-bk
PES test lead 4mm-bk 1S000003
Pilz Education System, sistema de formación modular, cable de conexión extraflexible, longitud 1 m, conexión 4 mm, negro.
PES test lead 4mm-rd
PES test lead 4mm-rd 1S000004
Pilz Education System, sistema de formación modular, cable de conexión extraflexible, longitud 1 m, conexión 4 mm, rojo.
PES test lead 4mm-bu
PES test lead 4mm-bu 1S000005
Pilz Education System, sistema de formación modular, cable de conexión extraflexible, longitud 1 m, conexión 4 mm, azul.
PES test lead 4mm p-bk
PES test lead 4mm p-bk 1S000006
Pilz Education System, sistema de formación modular, cable de conexión extraflexible con conectores de seguridad aislados, longitud 1 m, conexión 4 mm, negro.
PES test lead 4mm p-rd
PES test lead 4mm p-rd 1S000007
Pilz Education System, sistema de formación modular, cable de conexión extraflexible con conectores de seguridad aislados, longitud 1 m, conexión 4 mm, rojo.