text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m

Número de producto: 773869
GTIN: 4046548025415
Cable adaptador supervisor de revoluciones, conector macho RJ45 y conexión 20 polos para encóder, para PNOZ msXp y PNOZ s30, 2,5 m, para FANUC. Aviso importante: este producto ha alcanzado el final de su ciclo de vida útil y dejará de estar disponible en breve. Rogamos contacte con su distribuidor PILZ para solicitar un producto sucesor o alternat...  Más

Este artículo será descatalogado próximamente. Consulte al equipo de Soporte para más información


Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Cable adaptador supervisor de revoluciones, conector macho RJ45 y conexión 20 polos para encóder, para PNOZ msXp y PNOZ s30, 2,5 m, para FANUC. Aviso importante: este producto ha alcanzado el final de su ciclo de vida útil y dejará de estar disponible en breve. Rogamos contacte con su distribuidor PILZ para solicitar un producto sucesor o alternativo adecuado.

Homologación CE  
UKCA  
 
Temperatura ambiente 0  
60  
Carcasa de clase de protección IP20  
Tipo conector 1 Conector hembra Sub-D 20 polos  
Tipo de conector macho 2 Conector macho Sub-D 20 polos  
Tipo de conector macho 3 Conector macho RJ45 8 polos  
Forma tipo de conector macho 3 recto  
Material carcasa conector 3 PBT  
Material conductor K2 Cu  
Tipo de cable K1 Li9YC11Y  
Longitud cable 2.5  
Tolerancia de long. cable K1 +/- 0,15 m  
Color envoltura exterior 1 verde, similar a RAL6018  
Color de la carcasa gris  
Material envoltura de cable 1 PUR  
Material envoltura de cable 2 PVC  
Capacidad de arrastre cable 1 sí  
Capacidad de arrastre cable 2 no  
Radio flex. (al instalar) K1 8 x Ø  
Diámetro ext. máx. cable K1 6  
6  
Sección de los conductores 0.14  
0.14  
Apantallado K1 sí  
Apantallado K2 sí  
Capa sep. entre conductores K2 no  
Número de hilos 8  
Homologaciones del cable K1 UL AWM-Style 20233  
Homologaciones del conector 1 UL94 V-0  
Homologaciones del conector 2 UL94 V-0  
Homologaciones del conector 3 UL94 V-0  
Material de la carcasa ABS  
Dimensión de altura 42  
Dimensión Ancho 33.4  
Dimensión Profundidad 13.5  
Peso neto 152  
Peso bruto 164  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060313  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548025415  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1