Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"773854","name":"PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380FZ"]}
La imagen real puede variar
PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m
Número de producto: 773854
GTIN: 4046548001549
Cable adaptador supervisor de revoluciones, conector macho RJ45 yextremo abierto, para PNOZ
msXp y PNOZ s30, 2,5 m.
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
| Homologación |
CE
UKCA |
Datos técnicos
Datos medioambientales
| Temperatura ambiente |
0
60 |
| ¿Condensación permitida? | no permitido |
| Grado de protección, lugar de | |
| Carcasa de clase de protección | IP20 |
Datos mecanicos
| Tipo conector 1 | Conector macho RJ45 8 polos |
| Forma tipo de conector macho 1 | recto |
| Superf. contacto material 1 | Au |
| Longitud cable | 2.5 |
| Color envoltura exterior 1 | verde, similar a RAL6018 |
| Material envoltura de cable 1 | PUR |
| Capacidad de arrastre cable 1 | sí |
| Radio flex. (al instalar) K1 | 8 x Ø |
| Diámetro ext. máx. cable K1 |
6
6 |
| Sección de los conductores |
0.14
0.14 |
| Apantallado K1 | sí |
| Número de hilos | 8 |
| Homologaciones del cable K1 | UL AWM-Style 20233 |
| Homologaciones del conector 1 | UL94 V-0 |
| Peso neto | 100 |
| Peso bruto | 111 |
Medio ambiente
| Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidad RoHS | sí |
| Excepciones RoHS | no |
| Excep. RoHS según Directiva | 6c |
| Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
| Sustancias contenidas en REACh | Plomo |
| % del contaminante | > 0,1 |
| Número CAS | 7439-92-1 |
| Entrada SCIP disponible | 0 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27060313 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548001549 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |