Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"631023","name":"PSEN op4H-A-30-075/1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080JS"]}
La imagen real puede variar
PSEN op4H-A-30-075/1
Número de producto: 631023
Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 4, PL e, protección de manos(resolución 30 mm),
altura de campo de protección 750 mm. Características: muting, blanking,conexión en cascada,
ausencia de zonas ... Más
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 4, PL e, protección de manos(resolución 30 mm), altura de campo de protección 750 mm. Características: muting, blanking,conexión en cascada, ausencia de zonas muertas. Programación mediante el software PSENoptConfigurator o en la propia barrera fotoeléctrica de seguridad. Tensión de alimentación24 V, conexión mediante cable pigtail de 18 polos con conector M12. Conector macho M12 emisor: 5 polos, receptor: blanking 12 polos, muting 12 polos/5 polos. El volumen de suministro no incluye cables pigtail.
Informacion General
Homologación |
CE
cULus Listed TÜV EAC |
Tipo de EPES | 4 |
Principio de sensor | óptico |
Altura del campo de protección | 750 mm |
Resolución grado de protección | Mano |
Intervalo de servicio (m) | 0.2 - 20 m |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Tensión alimentación (V) | 24 V |
Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Datos ópticos
Interv. long. de onda util. | 950 nm |
Salidas de semiconductores
Número de salidas OSSD | 2 |
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | 0 - 50 °C |
Dato sobre resistencia humedad | 95 % H. R. con 50 °C |
¿Condensación permitida? | no permitido |
Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque según norma 1 | 10 g |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
Norma p. grado de protección | EN 60529 |
Carcasa de clase de protección |
Times
Tiempo de reacción | 16 ms |
Datos mecanicos
Material carcasa superior | Aluminio |
Dimensión de altura | 756.3 mm |
Dimensión Ancho | 35 mm |
Dimensión Profundidad | 40.8 mm |
Peso neto | 1800 g |
Peso bruto | 3950 g |
Medio ambiente
Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidad RoHS | sí |
Excepciones RoHS | no |
Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 46211501 |
Código EAN | 4046548075786 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272704 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002549 |
Volumen | 0 |
Accesorios Obligatorios
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 5 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 10 m
PSEN op cable axial M12 12-pole 50m
631085
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 12 polos, conector hembra
recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:50 m
PSEN op cable axial M12 12-pole 30m
631084
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 12 polos, conector hembra
recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:30 m
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 20 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
630364
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 50 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 3 m
PSEN op pigtail receiver m
631057
Accesorio PSENopt Advanced, cable de conexión para receptor (conectordoble)
barrera fotoeléctrica de seguridad PSEN opXX-A, muting, longitud delcable: 0,2 m
PSEN op pigtail receiver b
631056
Accesorio PSENopt Advanced, cable de conexión para receptor de barrerafotoeléctrica de seguridad PSEN
opXX-A, blanking, longitud del cable: 0,2 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 30 m
PSEN op pigtail emitter
631055
Accesorio PSENopt Advanced, cable de conexión para emisor de barrerafotoeléctrica de seguridad PSEN
opXX-A, longitud del cable: 0,2 m
PSEN op cable axial M12 12-pole 20m
631083
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 12 polos, conector hembra
recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:20 m
PSEN op cable axial M12 12-pole 10m
631082
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 12 polos, conector hembra
recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:10 m
PSEN op cable axial M12 12-pole 5m
631081
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 12 polos, conector hembra
recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 5 m
PSEN op cable axial M12 12-pole 3m
631080
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 12 polos, conector hembra
recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 3 m