Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"583601","name":"PSENvip RL D P","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0140","00106002207043","0010600220704380HZ"]}
La imagen real puede variar
PSENvip RL D P
Número de producto: 583601
Receptor PSENvip compuesto por PSENvip RL D P. Para
sistema de automatización PSS 4000. Display a la izquierda. PL e SIL
3.Homologación
según IEC 61496-1 y EN 12622.
The product will be discontinued.... Más
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Receptor PSENvip compuesto por PSENvip RL D P. Para sistema de automatización PSS 4000. Display a la izquierda. PL e SIL 3.Homologación según IEC 61496-1 y EN 12622. The product will be discontinued. The successor is 584100.
Informacion General
Homologación |
CE
cULus Listed TÜV |
Tipo de EPES | 4 |
Principio de sensor | óptico |
Ancho máx. espacio protección | 42 mm |
Resolución grado de protección | Dedos |
Intervalo de servicio (m) | 0.1 - 10 m |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Tensión alimentación (V) | 24 V |
Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Consumo de energía DC | 50 W |
Datos ópticos
Interv. long. de onda util. | 510 - 550 nm |
Entradas
Número de entradas | 5 |
Tensión continua en entrada | 24 V DC |
Separación de pot. entradas | no |
Salidas de semiconductores
Número de salidas OSSD | 2 |
Sep. potencial salidas semi. | no |
Salida semic. resist. corto. | sí |
Datos medioambientales
Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | 0 - 50 °C |
Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-78 |
Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
¿Condensación permitida? | no permitido |
CEM según normativa .... |
EN 61496-1
EN 61000-6-4 |
Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque según norma 1 | 10 g |
Norma p. grado de protección | EN 60529 |
Carcasa de clase de protección | |
UL grado de protección (Type) | 1 |
Times
Tiempo de reacción | 4 ms |
Retardo a la conexión OSSD | 0 - 2 s |
Datos mecanicos
Tipo de conexión | M12 |
Tipo de conductores cable | LiYY 8 x 0,25 mm2 |
Longitud de línea máxima | 75 m |
Material carcasa superior | Aluminio |
Dimensión de altura | 115.5 mm |
Dimensión Ancho | 112 mm |
Dimensión Profundidad | 228 mm |
Peso neto | 2780 g |
Peso bruto | 3120 g |
Medio ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85258900 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
Código EAN | 4046548064698 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27310101 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC004672 |
Volumen | 13.950 |