Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"506221","name":"PSEN ma1.3a-22/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
La imagen real puede variar
PSEN ma1.3a-22/PSEN ma1.3-08/8mm/1unit
Número de producto: 506221
Interruptor de seguridad magnético 3 n/a, forma M12 redonda, IP67,
distancia de conmutación 8 mm, para aplicaciones con PSEN ix1, VP =1 ud.con accionador M12
encriptado, cable de 5 m (PUR).
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA cULus Listed ECOLAB EAC TÜV |
Principio de sensor | magnético |
Nivel codif. según ISO 14119 | baja |
Clasif. según EN 60947-5-3 | PDDB |
¿Apto para conexión serie | sí |
tipo unidad | Unidad |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Tensión alimentación (V) | 24 V |
Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Tensión de conmutación | 24 V |
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | -25 - 70 °C |
Tolerancia de humedad s. norma | IEC 60068-2-30 |
Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
Altura func. máx. s. n. m. | 2000 m |
CEM según normativa .... | EN 60947-5-3 |
Vibraciones según norma ... | EN 60947-5-2 |
Acel. choque según norma 1 | 30 g |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 3 |
Carcasa de clase de protección |
Datos mecanicos
Accionador tipo 1 | PSEN ma1.3-08 |
Sensor de montaje enrasado | Sí, consultar instr. montaje |
Tipo de conexión | cable 5 m |
Tipo de conductores cable | LiY11Y 6 x 0,25 mm2 |
Material carcasa superior | PBT |
Dimensión de altura | 11 mm |
Dimensión Ancho | 12 mm |
Dimensión Profundidad | 59.1 mm |
Peso neto | 196 g |
Peso bruto | 205 g |
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
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Código EAN | 4046548049787 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272402 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002544 |
Volumen | 0 |