Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"6L000012","name":"PSEN me5S NC.NC-NC-NC 1switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227172","0010600222717280UT"]}
La imagen real puede variar
PSEN me5S NC.NC-NC-NC 1switch
Número de producto: 6L000012
Sistema de protección de puertas mecánico PSENmech, principio deenclavamiento por resorte,
contactos de enclavamiento 1 NC, contactos de bloqueo 3 NC, tensión dealimentación
24 V AC/DC.
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
Homologación |
CSA
CE CCC UKCA DGUV |
¿Apto para conexión serie | sí |
tipo unidad | Sensor |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Tensión alimentación (V) |
24
24 |
Tipo tensión de aliment. U1 | AC/DC |
Salidas de relé
Cat. de uso Norma AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Tensión AC15 ctrl. seguridad | 240 |
Corriente máx. AC15 ctrl. seg. | 1.5 |
Tensión DC13 ctrl. seguridad | 250 |
Datos medioambientales
Temperatura ambiente |
-25
55 |
Categoría de sobretensión | II |
Carcasa de clase de protección |
Datos mecanicos
Existe desbloq. de alineación | sí |
Fuerza de bloqueo | 1500 |
Dimensión de altura | 192 |
Dimensión Ancho | 42 |
Dimensión Profundidad | 44 |
Peso neto | 489 |
Peso bruto | 541 |
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
Harmonized System Code | 85365080 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Código EAN | 4046548101416 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272603 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002593 |
Volumen | 1.258 |
Accesorios para la puesta en marcha
PSEN me5 AA
6L000002
Accionador acodado para sistema de protección de puertas PSEN me5. Radiode aproximación R ≥ 600 mm.
PSEN me5 AR
6L000003
Accionador radial para sistema de protección de puertas PSEN
me5,interruptor, para compuertas
pequeñas. Radio de aproximación R ≥ 150 mm.
PSEN me5 AF
6L000004
Accionador flexible para sistema de protección de puertas PSEN me5.Radio
de aproximación R ≥ 400
mm.
PSEN me5 AS
6L000001
Accionador estándar para sistema de protección de puertas PSEN me5.Radio de aproximación R ≥ 800 mm
Accesorios Opcionales
PSEN me5 20mm extension
6L000006
Pieza de prolongación de 20 mm de desbloqueo de alineación para
sistemade protección de puertas PSEN
me5.
PSEN me5 40mm extension
6L000007
Pieza de prolongación de 40 mm de desbloqueo de alineación para
sistemade protección de puertas PSEN
me5.
PSEN me5 emergency release front
6L000008
Desbloqueo de emergencia, frontal, para sistema de protección de
puertasPSEN me5.
PSEN me5 emergency release back
6L000009
Desbloqueo de emergencia, trasero, para sistema de protección de
puertasPSEN me5.
PSEN me5 escape release
6L000005
Desbloqueo de alineación para sistema de protección de puertas PSEN me5.
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Bobina de cable, TPU/TPE-U, amarillo RAL1003, 8x0,25, preparado paracadena de arrastre, color
de los conductores: blanco, marrón, verde, amarillo, gris, rosa, azul,rojo,
longitud del cable: 200 m