Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"630730","name":"PSEN op2H-s-30-165/1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GP"]}
La imagen real puede variar
PSEN op2H-s-30-165/1
Número de producto: 630730
Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 2, PL c, protección de manos(resolución 30 mm),
altura de campo de protección 1650 mm, tensión de alimentación 24 V,conector macho M12,
emisor: 4 polos, recept... Más
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 2, PL c, protección de manos(resolución 30 mm), altura de campo de protección 1650 mm, tensión de alimentación 24 V,conector macho M12, emisor: 4 polos, receptor: 5 polos, cable de conexión no incluido en el volumen de suministro.
Informacion General
Homologación |
CE
cULus Listed TÜV EAC |
Tipo de EPES | 2 |
Principio de sensor | óptico |
Altura del campo de protección | 1650 mm |
Resolución grado de protección | Mano |
Intervalo de servicio (m) | 0.2 - 19 m |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Tensión alimentación (V) | 24 V |
Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Datos ópticos
Interv. long. de onda util. | 950 nm |
Salidas de semiconductores
Número de salidas OSSD | 2 |
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | 0 - 55 °C |
Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-3 |
Dato sobre resistencia humedad | 95 % H. R. con 40 °C |
¿Condensación permitida? | no permitido |
Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque según norma 1 | 10 g |
Norma p. grado de protección | EN 60529 |
Carcasa de clase de protección |
Times
Tiempo de reacción | 23 ms |
Datos mecanicos
Material carcasa superior | Aluminio |
Dimensión de altura | 1733.3 mm |
Dimensión Ancho | 32.3 mm |
Dimensión Profundidad | 36.9 mm |
Peso neto | 7200 g |
Peso bruto | 7700 g |
Medio ambiente
Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidad RoHS | sí |
Excepciones RoHS | no |
Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
Código EAN | 4046548062045 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272704 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002549 |
Volumen | 0 |
Accesorios Opcionales
PSEN op Mirror-190/1
630905
Espejo deflector de 80 mm de ancho y 190 cm de longitud. Funciona contodas las
barreras fotoeléctricas de seguridad de la serie PSENopt < 190 cm. Parael montaje directo en la
máquina se necesitan además ángulos de montaje "PSEN op Mirror BracketKit/1";
para el montaje en "PSEN op Protective", se precisan
ángulos de montaje "PSEN op Protective Bracket Mirror/1".
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
630308
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, apantallado, 4 polos, conectorhembra acodado
M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 10 m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
630309
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, apantallado, 4 polos, conectorhembra recto
M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 30 m
PSEN op Testpiece H 30mm
630346
Varilla de control para verificar el funcionamiento, diámetro 30 mm,protección de manos.
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m
630302
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 4 polos, conector hembra rectoM12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 10 m
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m
630347
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembraacodado M12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 3 m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m
630303
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, apantallado, 4 polos, conectorhembra recto
M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 3 m
PSEN op67-69K-165/1
630940
Tubo acrílico PMMA para sellado y protección de una barrerafotoeléctrica
de seguridad de 165 cm de longitud de la serie "PSEN op.../1". El
grado de protección IP aumenta de IP65 a IP67 y de IP68 a IP69K. Lamembrana Gore-
Tex de las tapas impide que entre suciedad y agua y se produzca
condensación en el interior. El cable de conexión de la barrera
fotoeléctrica de seguridad atraviesa un prensaestopas PG M16 e impide
la entrada de suciedad y agua.
PSEN op cable angle M12 4-pole 30m
630344
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 4 polos, conector hembraacodado M12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 30 m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 50m
630366
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, apantallado, 4 polos, conectorhembra recto
M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 50 m
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
630300
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 4 polos, conector hembra rectoM12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 3 m
PSEN op Protective Bracket Mirror/1
630960
Kit de montaje con 4 perfiles de montaje para fijar un espejo deflector
de la serie "PSEN op Mirror .../1" en el perfil de aluminiocorrespondiente "PSEN
op Protective Column/1".
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 50m
630367
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, apantallado, 4 polos, conectorhembra acodado
M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 50 m
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m
630301
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 4 polos, conector hembra rectoM12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 5 m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
630306
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, apantallado, 4 polos, conectorhembra acodado
M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 3 m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
630307
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, apantallado, 4 polos, conectorhembra acodado
M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 5 m
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m
630348
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembraacodado M12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 5 m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m
630304
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, apantallado, 4 polos, conectorhembra recto
M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 5 m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
630349
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembraacodado M12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 10 m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
630305
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, apantallado, 4 polos, conectorhembra recto
M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 10 m
PSEN op Lens Shield-165/1
630920
5 placas PMMA Altuglas de 165 cm de longitud con los ángulos de
fijación correspondientes para proteger la pantalla frontal de una
barrera fotoeléctrica de seguridad de la serie "PSEN op.../1" frente apolvo, virutas y
chispas. Se necesitan dos "PSENop Lens Shield" para proteger una parejade
barreras fotoeléctricas de seguridad.
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
630350
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembraacodado M12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 30 m
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 20 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 3 m
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m
630296
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 4 polos, conector hembra rectoM12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 30 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 30 m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
630319
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, apantallado, 4 polos, conectorhembra acodado
M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 30 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 5 m
PSEN op Protective Column-060/1
630950
Perfil de aluminio de 60 cm de longitud. Junto con la "PSEN opProtective
Base/1" y los ángulos de montaje correspondientes "PSEN op ProtectiveBracket"
, se protege las barreras fotoeléctricas de seguridad y los espejosdeflectores
contra cargas mecánicas intensas.
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 10 m
PSEN op Protective Bracket-4/1
630956
Kit de montaje con 4 perfiles de montaje para fijar una
barrera fotoeléctrica de seguridad de 15 cm a 120 cm de longitud
de la serie "PSEN op.../1" en el perfil de aluminio correspondiente
PSEN op Protective Column/1.
PSEN op Protective Base/1
630955
PSEN op Protective Base/1 se compone de una placa base de aceroinoxidable
, 3 muelles y un sistema de fijación adecuado. Junto con la "PSEN op
Protective Column" y los ángulos de montaje correspondientes "PSEN opProtective
Bracket", se protege las barreras fotoeléctricas de seguridad y los
espejos deflectores contra cargas mecánicas intensas.
PSEN op Protective Column-190/1
630954
Perfil de aluminio de 190 cm de longitud. Junto con la "PSEN opProtective
Base/1" y los ángulos de montaje correspondientes "PSEN op ProtectiveBracket"
, se protege las barreras fotoeléctricas de seguridad y los espejosdeflectores
contra cargas mecánicas intensas.
PSEN op cable angle M12 4-pole 5m
630342
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 4 polos, conector hembraacodado M12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 5 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
630364
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 50 m
PSEN op cable angle M12 4-pole 10m
630343
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 4 polos, conector hembraacodado M12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 10 m
PSEN op cable angle M12 5-pole 50m
630365
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembraacodado M12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 50 m
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m
630362
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 4 polos, conector hembra rectoM12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 50 m
PSEN op cable angle M12 4-pole 3m
630341
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 4 polos, conector hembraacodado M12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 3 m
PSEN op cable angle M12 4-pole 50m
630363
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 4 polos, conector hembraacodado M12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 50 m