Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"630804","name":"PSEN op2B-2-050/1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GO"]}
La imagen real puede variar
PSEN op2B-2-050/1
Número de producto: 630804
Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 2, PL c, protección del cuerpo
altura de campo de protección 500 mm, función muting, tensión dealimentación 24 V, conector macho
M12, emisor: 4 polos y 5 polos... Más
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Barrera fotoeléctrica de seguridad, tipo 2, PL c, protección del cuerpo altura de campo de protección 500 mm, función muting, tensión dealimentación 24 V, conector macho M12, emisor: 4 polos y 5 polos, receptor: 5 polos y 8 polos, cable de conexión no incluido en el volumen de suministro.
Informacion General
Homologación |
CE
cULus Listed TÜV |
Tipo de EPES | 2 |
Principio de sensor | óptico |
Altura del campo de protección | 515 mm |
Resolución grado de protección | Cuerpo |
Intervalo de servicio (m) | 0.5 - 50 m |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Tensión alimentación (V) | 24 V |
Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Datos ópticos
Interv. long. de onda util. | 880 nm |
Salidas de semiconductores
Número de salidas OSSD | 2 |
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
Dato sobre resistencia humedad | 95 % H. R. con 50 °C |
¿Condensación permitida? | no permitido |
Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
Acel. choque según norma 1 | 10 g |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
Norma p. grado de protección | EN 60529 |
Carcasa de clase de protección |
Times
Tiempo de reacción | 14 ms |
Datos mecanicos
Material carcasa superior | Aluminio |
Dimensión de altura | 653 mm |
Dimensión Ancho | 35 mm |
Dimensión Profundidad | 41.2 mm |
Peso neto | 2600 g |
Peso bruto | 3100 g |
Medio ambiente
Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidad RoHS | sí |
Excepciones RoHS | no |
Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
Código EAN | 4046548076639 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272703 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001832 |
Volumen | 0 |
Accesorios Opcionales
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m
630302
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 4 polos, conector hembra rectoM12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 10 m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m
630368
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, apantallado, 8 polos, conectorhembra recto
M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 50 m
PSEN op2.1 L-Muting Set
630820
Unidad sensorial brazo muting "L" con unidad reflectora pasiva y soporte
asociado en barrera fotoeléctrica de seguridad básica PSENopXX-xx-xxx/1.
PSEN op Protective Column 4-090/1
630963
Espejos integrados para resolución de protección del cuerpo, incluidaPSEN op
Protective Column con una longitud de 165 cm para separación entre haces
de 300 mm. Número de espejos: 4. Opción de fijar como accesorio la
base con soporte "PSEN op Protective Base".
PSEN op Protective Column 3-080/1
630962
Espejos integrados para resolución de protección del cuerpo, incluidaPSEN op
Protective Column con una longitud de 120 cm para separación entre haces
de 400 mm. Número de espejos: 3. Opción de fijar como accesorio la
base con soporte "PSEN op Protective Base".
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
630300
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 4 polos, conector hembra rectoM12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 3 m
PSEN op Protective Column 2-050/1
630961
Espejos integrados para resolución de protección del cuerpo, incluidaPSEN op
Protective Column con una longitud de 100 cm para separación entre haces
de 500 mm. Número de espejos: 2. Opción de fijar como accesorio la
base con soporte "PSEN op Protective Base".
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m
630301
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 4 polos, conector hembra rectoM12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 5 m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
630328
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, apantallado, 8 polos, conectorhembra recto
M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 30 m
PSEN op muting bracket kit
630824
Set para la fijación de dos brazos muting a una barrera fotoeléctrica
de seguridad básica de la serie PSEN opXX-xx-xxx/1.
PSEN op2.4 L-Reflector
630823
Sensor brazo muting individual para barrera fotoeléctrica de seguridadbásica PSEN opXX-xx-xxx/1,
pasivo.
PSEN op2.3 L-Reflex
630822
Sensor brazo muting individual para barrera fotoeléctrica de seguridadbásica PSEN opXX-xx-xxx/1,
activo.
PSEN op2.2 T-Muting Set
630821
Sensor brazo muting "T" con unidad reflectora pasiva y soporte
asociado en barrera fotoeléctrica de seguridad básica PSENopXX-xx-xxx/1.
PSEN op Protective Column 4-120/1
630964
Espejos integrados para resolución de protección del cuerpo, incluidaPSEN op
Protective Column con una longitud de 165 cm para separación entre haces
de 400 mm. Número de espejos: 4. Opción de fijar como accesorio la
base con soporte "PSEN op Protective Base".
PSEN op cableset
630295
Accesorio PSENopt, cable Y con conector macho recto M12 para PSEN op4B-T/S/L
barrera fotoeléctrica de seguridad
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 20 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 3 m
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m
630296
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 4 polos, conector hembra rectoM12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 30 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 30 m
PSEN op3.1 Receiver NO/NC M12
630831
Barrera fotoeléctrica de seguridad monocanal/receptor con salidas NA/NC,para usar como
sensor de muting, tensión de alimentación 24 V, conector macho M12, 4polos.
Tenga en cuenta que el emisor (630832) debe pedirse por
separado.
PSEN op Protective Column-120/1
630952
Perfil de aluminio de 120 cm de longitud. Junto con la "PSEN opProtective
Base/1" y los ángulos de montaje correspondientes "PSEN op ProtectiveBracket"
, se protege las barreras fotoeléctricas de seguridad y los espejosdeflectores
contra cargas mecánicas intensas.
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m
630313
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, apantallado, 8 polos, conectorhembra recto
M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 3 m
PSEN op3.3 Reflex NO/NC M12
630830
Pulsador de luz reflejada con salidas NA/NC para usar como sensor demuting,
tensión de alimentación 24 V, conector macho M12, 4 polos. Tenga encuenta
que el reflector (630323) debe pedirse por separado.
PSEN op Protective Column-090/1
630951
Perfil de aluminio de 90 cm de longitud. Junto con la "PSEN opProtective
Base/1" y los ángulos de montaje correspondientes "PSEN op ProtectiveBracket"
, se protege las barreras fotoeléctricas de seguridad y los espejosdeflectores
contra cargas mecánicas intensas.
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m
630314
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, apantallado, 8 polos, conectorhembra recto
M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 5 m
PSEN op Protective Column-060/1
630950
Perfil de aluminio de 60 cm de longitud. Junto con la "PSEN opProtective
Base/1" y los ángulos de montaje correspondientes "PSEN op ProtectiveBracket"
, se protege las barreras fotoeléctricas de seguridad y los espejosdeflectores
contra cargas mecánicas intensas.
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 5 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 10 m
PSEN op Protective Base/1
630955
PSEN op Protective Base/1 se compone de una placa base de aceroinoxidable
, 3 muelles y un sistema de fijación adecuado. Junto con la "PSEN op
Protective Column" y los ángulos de montaje correspondientes "PSEN opProtective
Bracket", se protege las barreras fotoeléctricas de seguridad y los
espejos deflectores contra cargas mecánicas intensas.
PSEN op Protective Column-190/1
630954
Perfil de aluminio de 190 cm de longitud. Junto con la "PSEN opProtective
Base/1" y los ángulos de montaje correspondientes "PSEN op ProtectiveBracket"
, se protege las barreras fotoeléctricas de seguridad y los espejosdeflectores
contra cargas mecánicas intensas.
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
630315
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, apantallado, 8 polos, conectorhembra recto
M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 10 m
PSEN op Protective Column-165/1
630953
Perfil de aluminio de 165 cm de longitud. Junto con la "PSEN opProtective
Base/1" y los ángulos de montaje correspondientes "PSEN op ProtectiveBracket"
, se protege las barreras fotoeléctricas de seguridad y los espejosdeflectores
contra cargas mecánicas intensas.
PSEN op3.2 Emitter M12
630832
Barrera fotoeléctrica de seguridad monocanal/emisor, para usar comosensor de muting,
tensión de alimentación 24 V, conector macho M12, 4 polos. Tenga encuenta
que el receptor (630831) debe pedirse por separado.
PSEN op cable M12 4-p. 0,75m L-Muting
630282
Accesorio PSENopt, cable con conector macho M12 para muting en L,longitud del cable: 0,75 m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
630364
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 5 polos, conector hembra rectoM12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 50 m
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m
630362
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 4 polos, conector hembra rectoM12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 50 m