text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSEN me1.02S / AS

Número de producto: 570016
GTIN: 4046548099706
Mechanical safety switch with standard actuator Interlock principle spring force Contacts 2 N/O, 2 N/C Supply voltage 24 V AC/DC.

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Homologación CE  
cCSAus  
tipo unidad Unidad  
 
Tensión alimentación (V) 24  V
Tipo tensión de aliment. U1 AC/DC  
Cat. de uso Norma AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Carcasa de clase de protección IP67  
Fuerza de bloqueo 1500  N
Dimensión de altura 204.5  mm
Dimensión Ancho 42.5  mm
Dimensión Profundidad 51  mm
Peso neto 358  g
Peso bruto 450  g
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS sí  
Excep. RoHS según Directiva 6c  
Cumplimiento de REACh al menos una sustancia SVHC  
Sustancias contenidas en REACh Plomo  
% del contaminante > 0,1  
Número CAS 7439-92-1  
Entrada SCIP disponible sí  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272603  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548099706  
Volumen 1.330  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1  
 

Accesorios Opcionales

PSEN cable 200m-8x0.25mm²
PSEN cable 200m-8x0.25mm² 570793
Bobina de cable, TPU/TPE-U, amarillo RAL1003, 8x0,25, preparado paracadena de arrastre, color de los conductores: blanco, marrón, verde, amarillo, gris, rosa, azul,rojo, longitud del cable: 200 m