Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"570017","name":"PSEN me1.02S / AA","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217044","0010600221704480GK"]}
La imagen real puede variar
PSEN me1.02S / AA
Número de producto: 570017
GTIN: 4046548099713
Mechanical safety switch with angle actuator Interlock principle
spring force Contacts 2 N/O, 2 N/C Supply voltage 24 V AC/DC.
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
| Homologación |
CE
UKCA cCSAus |
| tipo unidad | Unidad |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Tensión alimentación (V) | 24 V |
| Tipo tensión de aliment. U1 | AC/DC |
Salidas de relé
| Cat. de uso Norma AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Datos medioambientales
| Carcasa de clase de protección | IP67 |
Datos mecanicos
| Fuerza de bloqueo | 1500 N |
| Dimensión de altura | 204.5 mm |
| Dimensión Ancho | 42.5 mm |
| Dimensión Profundidad | 51 mm |
| Peso neto | 358 g |
| Peso bruto | 450 g |
Medio ambiente
| Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidad RoHS | sí |
| Excepciones RoHS | sí |
| Excep. RoHS según Directiva | 6c |
| Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
| Sustancias contenidas en REACh | Plomo |
| % del contaminante | > 0,1 |
| Número CAS | 7439-92-1 |
| Entrada SCIP disponible | sí |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272603 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548099713 |
| Volumen | 1.330 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365080 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |
Accesorios Opcionales
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Bobina de cable, TPU/TPE-U, amarillo RAL1003, 8x0,25, preparado
paracadena de arrastre, color
de los conductores: blanco, marrón, verde, amarillo, gris, rosa,
azul,rojo,
longitud del cable: 200 m