Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"526254","name":"PSEN ma1.3b-24/EX/VA/1switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
La imagen real puede variar
PSEN ma1.3b-24/EX/VA/1switch
Número de producto: 526254
Interruptor de seguridad magnético 2 n/a, 1 contacto auxiliar n/a, forma
cilíndrica M12, cable de 10 m, LED, IP67/69, distancia de conmutación de
8/12 mm, según accionador; VP = 1 sensor sin accionado... Más
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Interruptor de seguridad magnético 2 n/a, 1 contacto auxiliar n/a, forma cilíndrica M12, cable de 10 m, LED, IP67/69, distancia de conmutación de 8/12 mm, según accionador; VP = 1 sensor sin accionador, carcasa deacero inoxidable, certificados (ATEX, CE, EAC, ECOLAB, TÜV, UL/cUL).
Informacion General
Homologación |
IEC Ex
CE UL/cUL UKCA ATEX KCs EAC ECOLAB TÜV |
Principio de sensor | magnético |
Nivel codif. según ISO 14119 | baja |
Clasif. según EN 60947-5-3 | PDDB |
¿Apto para conexión serie | no |
tipo unidad | Sensor |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Tensión alimentación (V) | 24 V |
Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Tensión de conmutación | 24 V |
Categ. uso contact. leng. Reed | DC-12 |
Datos medioambientales
ATEX Número de certificado | SEV 17 ATEX 0155 X |
ATEX Categoría gas | Ex II 3G Ex mc IIC T6 Gc |
ATEX Categoría polvo | Ex II 3D Ex mc IIIC T80°C Dc |
ATEX Ámbito uso ATEX X | X: -25°C ≤ ta ≤ +55°C |
Temperatura ambiente | -25 - 55 °C |
Tolerancia de humedad s. norma | IEC 60068-2-30 |
Dato sobre resistencia humedad | 90 % H. R. con 40 °C |
Altura func. máx. s. n. m. | 4000 m |
CEM según normativa .... | EN 60947-5-3 |
Vibraciones según norma ... | EN 60947-5-2 |
Acel. choque según norma 1 | 30 g |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 3 |
Carcasa de clase de protección |
|
UL grado de protección (Type) | type 1 |
Datos mecanicos
Accionador tipo 1 | PSEN ma1.3-08 EX VA |
Sensor de montaje enrasado | Sí, consultar instr. montaje |
Tipo de conexión | cable 10 m |
Tipo de conductores cable | Li9Y11Y 6 x 0,14 mm2 |
Material carcasa superior | Acero fino 1.4401 |
Dimensión de altura | 12 mm |
Dimensión Ancho | 12 mm |
Dimensión Profundidad | 76 mm |
Peso neto | 220 g |
Peso bruto | 230 g |
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
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Código EAN | 4046548083965 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272402 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002544 |
Volumen | 0 |