Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"542250","name":"PSEN cs6.2p 1switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680KA"]}
La imagen real puede variar
PSEN cs6.2p 1switch
Número de producto: 542250
GTIN: 4046548077384
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conectorM8 8 polos,
IP67, 4 direcciones de accionamiento, distancia de conmutación típ.(rectángulo) 11 mm, Sao
= 8 mm, Sar = 20 mm, VPE = 1 ud. interruptor encriptado completo único.
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conectorM8 8 polos, IP67, 4 direcciones de accionamiento, distancia de conmutación típ.(rectángulo) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VPE = 1 ud. interruptor encriptado completo único.
Informacion General
| Homologación |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC ECOLAB TÜV EAC (Eurasian) |
| Principio de sensor | Transponder |
| Nivel codif. según ISO 14119 | hoch |
| Clasif. según EN 60947-5-3 | PDDB |
| Codificación transpondedores | unicat |
| ¿Apto para conexión serie | ja |
| tipo unidad | Sensor |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Tensión alimentación (V) | 24 |
| Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
| Consumo de energía DC | 1 |
Entradas
| Número de entradas | 2 |
| Tensión continua en entrada | 24 V DC |
Salidas de semiconductores
| Número de salidas OSSD | 2 |
| Número salidas de diagnóstico | 1 |
| Sep. potencial salidas semi. | nein |
| Salida semic. resist. corto. | ja |
| Cat. de uso según EN 60947-1 | DC-12 |
Datos medioambientales
| Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | -25 |
| Temp. ambiental máx. para Hmáx | +60 °C |
| Temp. ambiental máx. a 2000 m | +70 °C |
| Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
| Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-30 |
| Dato sobre resistencia humedad | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Altura func. máx. s. n. m. | 4000 m |
| CEM según normativa .... | EN 60947-5-3 |
| Vibraciones según norma ... | EN 60947-5-2 |
| Acel. choque según norma 1 | 30g |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado suciedad dist.fuga/disp. | 3 |
| Carcasa de clase de protección |
IP66
IP67 |
Distancias de conmutación
| Modif. dist.conm. modif. temp. | +-0,02mm/°C |
| Modif. dist.conmut. temp.acc1 | +-0,02mm/°C |
| Modif. dist.conmut. temp.acc2 | +-0,02mm/°C |
| Modif. dist.conmut. temp.acc3 | +-0,02mm/°C |
Datos mecanicos
| Sensor de montaje enrasado | Ja, Montagehinweis beachten |
| Tipo de conexión | M8, 8pol. male |
| Material del producto |
PBT
PA+GF Polycarbonat |
| Dimensión de altura | 26.4 |
| Dimensión Ancho | 97.59999999999999 |
| Dimensión Profundidad | 13 |
| Peso neto | 48 |
| Peso bruto | 58 |
Transpondedor
| Frecuencia de servicio | 122 kHz - 128 kHz |
Medio ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27274601 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002592 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548077384 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |
Accesorios Obligatorios
PSEN cs6.1 1actuator
542180
Accionador RFiD para interruptor de seguridad PSEN cs6.x, IP67, VPE =1 ud.
PSEN cs6.1 low profile glue 1 actuator
542187
Accionador RFiD para interruptor de seguridad PSEN cs6.x, IP67,adhesivo, sin
opción enroscable, VPE = 1 ud.
PSEN cs6.1 low profile screw 1 actuator
542188
Accionador RFiD para interruptor de seguridad PSEN cs6.x, IP67,adhesivo, con
opción enroscable, VPE = 1 ud.
Accesorios Opcionales
PSEN cs bracket stop swinging door
532108
Auxiliar de montaje para PSENcode; puede funcionar como tope mecánicopara
puertas batientes, VP = 2 ud., 1 pieza para interruptor más 1
pieza para accionador.
PSEN cs bracket stop sliding door
532109
Auxiliar de montaje para PSENcode; puede funcionar como tope mecánicopara
puertas correderas, VP = 2 ud., 1 pieza para interruptor más 1
pieza para accionador.
PSEN mag/cs bracket straight
532111
Auxiliar de montaje para PSENmag y PSENcode. Auxiliar de alineación. VP=2 ud.
PSEN cable M8-8sf, 2m
533150
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M8, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 2 m
PSEN cable M8-8sf, 5m
533151
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M8, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 5 m
PSEN cable M8-8sf, 10m
533152
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M8, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 10 m
PSEN cable M8-8sf, 20m
533153
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M8, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 20 m
PSEN cable M8-8sf, 30m
533154
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M8, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 30 m
PSEN cable M8-8sf M8-sm, 0.5m
533155
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M8, a conector macho recto M8, código A, longitud del cable: 0,5 m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 1m
533156
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M8, a conector macho recto M8, código A, longitud del cable: 1 m
PSEN cable M8-8sf M8-8sm, 2m
533157
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M8, a conector macho recto M8, código A, longitud del cable: 2 m
PSEN ix2 F4 code
535111
PSEN, panel de distribución pasivo descentralizado para conexión serie,conexión de hasta
4 sensores de seguridad (aptos conexión serie), máx. 5 PSEN ix2 F4 codecon
máx. 16 participantes, transmisión de la información de diagnóstico, 96x 48 x
57 mm (Al x An x P), conexión por bornes de resorte, IP20.
PSEN ix2 F8 code
535112
PSEN, panel de distribución pasivo descentralizado para conexión serie,conexión de hasta
8 sensores de seguridad (aptos conexión serie), máx. 3 PSEN ix2 F8 codecon
máx. 16 participantes, transmisión de la información de diagnóstico, 96x 93 x
57 mm (Al x An x P), conexión por bornes de resorte, IP20.
SDD ES ETH
540130
SDD (Safety Device Diagnostics), módulo de bus de campo, automatización,Modbus/TCP, 2
puertos RJ45, 6 entradas/salidas digitales, bornes de conexión
enchufables (no incluidos en el volumen de suministro).
SDD ES PROFINET
540138
SDD (Safety Device Diagnostics), módulo de bus de campo,
automatización,Profinet, 2
puertos RJ45, 6 entradas/salidas digitales, bornes de conexión
enchufables (no incluidos en el volumen de suministro).
PSEN screw M4x12 10pcs
540309
Tornillos unidireccionales, ranura unidireccional, M4x12, material aceroinoxidable, VPE = 10
ud., en los accionadores: PSEN cs1.1, PSEN cs2.1, PSEN cs2.2.
PSEN screw M4x16 10pcs
540310
Tornillos unidireccionales, ranura unidireccional, M4x16, material aceroinoxidable, VPE = 10
ud., en los accionadores: PSEN 1.1, PSEN 2.1, PSEN me1.x AS,
PSENme4.
PSEN Y junction M8 SENSOR
540317
Conector enchufable, adaptador Y, IP67, conector macho M8 (X1,dispositivo de evaluación),
8 polos, código A a conector hembra M8 (X2, sensor/siguiente
conector enchufable), 8 polos, código A y conector hembra M8 (X3,sensor),
8 polos, código A, el cableado interno excluye
la posibilidad de confusión de conexiones, para la conexión de PSENcode,para
conexión directa de PSENslock al sensor.
PSEN Y junction M8 cable channel
540318
Conector enchufable, adaptador Y, IP67, conector macho M8 (X1,dispositivo de evaluación),
8 polos, código A a conector hembra M8 (X2, sensor), 8 polos, código
A y conector hembra M8 (X3, sensor/siguiente conector enchufable),
8 polos, código A, el cableado
interno excluye la posibilidad de confusión de conexiones, para laconexión de PSENcode, para conexión de
PSENslock a la salida de cable en el canal de cableado.
PSEN converter M8-8sf -- M12-8sm
540329
Cable, adaptador, IP67, conector macho M12, negro, recto, 8 polos,código
A a conector hembra M8, negro, recto, 8 polos, código A, PUR,
0,25 m, 8× 0,14 mm², amarillo, cableado interno 1:1 para las 8 señales,
convertidor para la conexión de sensores PSEN.
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
540337
Cable, adaptador Y con conector enchufable Y, IP67, conector macho M12(X1,
dispositivo de evaluación), negro, recto, 8 polos, código A a conectorhembra
M12 (X2, sensor/siguiente conector enchufable),
8 polos, código A y conector hembra M8 (X3, sensor), negro, recto, 8polos,
código A, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², amarillo, con cableado interno para
excluir la confusión de las conexiones, para
la conexión de PSENcode y PSENslock.
Accesorios para la puesta en marcha
PSEN cs6.1 1actuator
542180
Accionador RFiD para interruptor de seguridad PSEN cs6.x, IP67, VPE =1 ud.
PSEN cs6.1 low profile glue 1 actuator
542187
Accionador RFiD para interruptor de seguridad PSEN cs6.x, IP67,adhesivo, sin
opción enroscable, VPE = 1 ud.
PSEN cs6.1 low profile screw 1 actuator
542188
Accionador RFiD para interruptor de seguridad PSEN cs6.x, IP67,adhesivo, con
opción enroscable, VPE = 1 ud.