text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSEN cs6.11 M12/8 1switch

Número de producto: 542151
GTIN: 4046548079296
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conectorM12 8 polos, IP67, 4 direcciones de accionamiento, distancia de conmutación típ.(rectángulo) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VPE = 1 ud. interruptor encriptado completo con accionador, máx. 8 procesos de programación, enclavamiento magnético.

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conectorM12 8 polos, IP67, 4 direcciones de accionamiento, distancia de conmutación típ.(rectángulo) 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VPE = 1 ud. interruptor encriptado completo con accionador, máx. 8 procesos de programación, enclavamiento magnético.

Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
TÜV  
ECOLAB  
EAC (Eurasian)  
Principio de sensor Transponder  
Nivel codif. según ISO 14119 hoch  
Clasif. según EN 60947-5-3 PDDB  
Codificación transpondedores vollcodiert  
¿Apto para conexión serie ja  
tipo unidad Sensor  
 
Tensión alimentación (V) 24  
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Consumo de energía DC 1  
Número de entradas 2  
Tensión continua en entrada 24 V DC  
Número de salidas OSSD 2  
Número salidas de diagnóstico 1  
Sep. potencial salidas semi. nein  
Salida semic. resist. corto. ja  
Cat. de uso según EN 60947-1 DC-12  
Norma para temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -25  
Temp. ambiental máx. para Hmáx +60 °C  
Temp. ambiental máx. a 2000 m +70 °C  
Temperatura almac. según norma EN 60068-2-1/-2  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-30  
Dato sobre resistencia humedad 93 % r. F. bei 40 °C  
Altura func. máx. s. n. m. 4000 m  
CEM según normativa .... EN 60947-5-3  
Vibraciones según norma ... EN 60947-5-2  
Acel. choque según norma 1 30g  
Categoría de sobretensión III  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 3  
Carcasa de clase de protección IP66  
IP67  
Modif. dist.conm. modif. temp. +-0,02mm/°C  
Fuerza bloqueo del imán 30  
Accionador tipo 1 PSEN cs6.11 M12  
Sensor de montaje enrasado Ja, Montagehinweis beachten  
Tipo de conexión M12, 8pol. male  
Material del producto PBT  
PA+GF  
Polycarbonat  
Dimensión de altura 26.4  
Dimensión Ancho 101.6  
Dimensión Profundidad 19  
Peso neto 75  
Peso bruto 85  
Frecuencia de servicio 122 kHz - 128 kHz  
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS sí  
Excep. RoHS según Directiva 7c I  
Cumplimiento de REACh al menos una sustancia SVHC  
Sustancias contenidas en REACh Óxido de plomo  
% del contaminante > 0,1%  
Número CAS 1317-36-8  
Entrada SCIP disponible sí  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27274601  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002592  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548079296  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1  
 

Accesorios Opcionales

PSEN cs bracket stop swinging door
PSEN cs bracket stop swinging door 532108
Auxiliar de montaje para PSENcode; puede funcionar como tope mecánicopara puertas batientes, VP = 2 ud., 1 pieza para interruptor más 1 pieza para accionador.
PSEN cs bracket stop sliding door
PSEN cs bracket stop sliding door 532109
Auxiliar de montaje para PSENcode; puede funcionar como tope mecánicopara puertas correderas, VP = 2 ud., 1 pieza para interruptor más 1 pieza para accionador.
PSEN Winkel / bracket (Ángulo Montaje)
PSEN Winkel / bracket (Ángulo Montaje) 532110
Ángulo de montaje PSENmag, VP = 1 ud.
PSEN mag/cs bracket straight
PSEN mag/cs bracket straight 532111
Auxiliar de montaje para PSENmag y PSENcode. Auxiliar de alineación. VP=2 ud.
PSEN ix2 F4 code
PSEN ix2 F4 code 535111
PSEN, panel de distribución pasivo descentralizado para conexión serie,conexión de hasta 4 sensores de seguridad (aptos conexión serie), máx. 5 PSEN ix2 F4 codecon máx. 16 participantes, transmisión de la información de diagnóstico, 96x 48 x 57 mm (Al x An x P), conexión por bornes de resorte, IP20.
PSEN ix2 F8 code
PSEN ix2 F8 code 535112
PSEN, panel de distribución pasivo descentralizado para conexión serie,conexión de hasta 8 sensores de seguridad (aptos conexión serie), máx. 3 PSEN ix2 F8 codecon máx. 16 participantes, transmisión de la información de diagnóstico, 96x 93 x 57 mm (Al x An x P), conexión por bornes de resorte, IP20.
SDD ES ETH
SDD ES ETH 540130
SDD (Safety Device Diagnostics), módulo de bus de campo, automatización,Modbus/TCP, 2 puertos RJ45, 6 entradas/salidas digitales, bornes de conexión enchufables (no incluidos en el volumen de suministro).
SDD ES PROFINET
SDD ES PROFINET 540138
SDD (Safety Device Diagnostics), módulo de bus de campo, automatización,Profinet, 2 puertos RJ45, 6 entradas/salidas digitales, bornes de conexión enchufables (no incluidos en el volumen de suministro).
PSEN screw M4x20 10pcs
PSEN screw M4x20 10pcs 540313
Tornillos unidireccionales, ranura unidireccional, M4x20, material aceroinoxidable, VPE = 10 ud., en los accionadores: PSEN cs5.1n, PSEN cs5.1 M12/8, PSEN cs5.11, PSEN cs5.13, PSEN cs6.1n, PSEN cs6.2n, PSEN cs6.11, PSEN cs6.21.
PSEN screw M4x26 10pcs
PSEN screw M4x26 10pcs 540314
Tornillos unidireccionales, ranura unidireccional, M4x26, material aceroinoxidable, VPE = 10 ud., en los accionadores: PSENmag con spacer.
PSEN Y junction M12 SENSOR
PSEN Y junction M12 SENSOR 540315
Conector enchufable, adaptador Y, IP67, conector macho M12 (X1,dispositivo de evaluación), 8 polos, código A a conector hembra M12 (X2, sensor/siguiente conector enchufable), 8 polos, código A y conector hembra M12 (X3,sensor), 8 polos, código A, el cableado interno excluye la posibilidad de confusión de conexiones, para la conexión de PSENcode,para conexión directa de PSENslock al sensor.
PSEN Y junction M12 cable channel
PSEN Y junction M12 cable channel 540316
Conector enchufable, adaptador Y, IP67, conector macho M12 (X1,dispositivo de evaluación), 8 polos, código A a conector hembra M12 (X2, sensor), 8 polos, código A y conector hembra M12 (X3, sensor/siguiente conector enchufable), 8 polos, código A, el cableado interno excluye la posibilidad de confusión de conexiones, para laconexión de PSENcode, para conexión de PSENslock a la salida de cable en el canal de cableado.
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 3 m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 5 m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:10 m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m 540322
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra acodado M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:3 m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m 540323
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra acodado M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:5 m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m 540324
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra acodado M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:10 m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m 540325
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra acodado M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:30 m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:30 m
PSEN T junction (auxiliary contact) M12
PSEN T junction (auxiliary contact) M12 540331
Cable, adaptador Y con conector enchufable T, IP67, conector macho M12(X2, dispositivo de evaluación), 8 polos, código A a conector hembra M12 (X1, sensor), 8 polos, código A y conector hembra M8 (X3, salida deseñalización/Lock Unlock), negro, recto, 4 polos, código A, PUR, 0,25 m, 4× 0,25 mm², negro, para desacoplamiento de señales auxiliares en la conexión de PSENcode y PSENslock.
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:20 m
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL 540337
Cable, adaptador Y con conector enchufable Y, IP67, conector macho M12(X1, dispositivo de evaluación), negro, recto, 8 polos, código A a conectorhembra M12 (X2, sensor/siguiente conector enchufable), 8 polos, código A y conector hembra M8 (X3, sensor), negro, recto, 8polos, código A, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², amarillo, con cableado interno para excluir la confusión de las conexiones, para la conexión de PSENcode y PSENslock.
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL 540338
Cable, adaptador Y con conector enchufable Y, IP67, conector macho M12(X1, dispositivo de evaluación), negro, recto, 8 polos, código A a conectorhembra M12 (X2, sensor/siguiente conector enchufable), 8 polos, código A y conector hembra M12 (X3, sensor), negro, recto, 8polos, código A, PUR, 0,25 m, 8× 0,25 mm², amarillo, con cableado interno para excluir la confusión de las conexiones, para la conexión de PSENcode y PSENslock.
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 2 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 5 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable:10 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable:20 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable:30 m
PDP67 F 4 code
PDP67 F 4 code 773603
Panel de distribución pasivo descentralizado para conectar PSENcode,PSENslock y PSENini a un sistema de control Pilz, máximo 4 sensores, grado deprotección IP67.
PDP67 F 4 code VA
PDP67 F 4 code VA 773613
Panel de distribución pasivo descentralizado para conectar PSENcode,PSENslock y PSENini a un sistema de control Pilz, máximo 4 sensores, grado deprotección IP67, conexiones de acero inoxidable.

Accesorios Obligatorios

PSEN cs6.11 M12 1actuator
PSEN cs6.11 M12 1actuator 542181
Accionador RFiD para interruptor de seguridad PSEN cs6.11 M12, IP67,para interruptor con conexión M12, VPE = 1 ud., enclavamiento magnético.