Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"542005","name":"PSEN cs5.13 M12/8/PSEN cs5.13 M12 EX 1u","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680KA"]}
La imagen real puede variar
PSEN cs5.13 M12/8/PSEN cs5.13 M12 EX 1u
Número de producto: 542005
GTIN: 4046548077544
Interruptor de seguridad codificado PSENcode, con interruptor deseguridad y
actuador, certificado ATEX, conector macho M12 de 8 polos, conexiónserie,
forma larga, incl. 1 par CABLE/M12/CLIP para fijación de 1
conector enchufable M12
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Interruptor de seguridad codificado PSENcode, con interruptor deseguridad y actuador, certificado ATEX, conector macho M12 de 8 polos, conexiónserie, forma larga, incl. 1 par CABLE/M12/CLIP para fijación de 1 conector enchufable M12
Informacion General
| Homologación |
CE
UKCA cULus Listed FCC ATEX IC electrosuisse TÜV ECOLAB EAC (Eurasian) |
| Principio de sensor | Transponder |
| Nivel codif. según ISO 14119 | gering |
| Clasif. según EN 60947-5-3 | PDDB |
| Codificación transpondedores | codiert |
| ¿Apto para conexión serie | ja |
| tipo unidad | Unit |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Tensión alimentación (V) | 24 |
| Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
| Consumo de energía DC | 1 |
Entradas
| Número de entradas | 2 |
| Tensión continua en entrada | 24 V DC |
Salidas de semiconductores
| Número de salidas OSSD | 2 |
| Número salidas de diagnóstico | 1 |
| Sep. potencial salidas semi. | nein |
| Salida semic. resist. corto. | ja |
| Cat. de uso según EN 60947-1 | DC-12 |
Datos medioambientales
| ATEX Número de certificado | SEV 16 ATEX 0162 X |
| ATEX Categoría gas | II 3G Ex ec mc IIC T6 Gc |
| ATEX Categoría polvo | II 3D Ex mc tc IIIC T80 °C Dc |
| ATEX Ámbito uso ATEX X | X: -25°C ≤ ta ≤ +55°C |
| Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | -25 |
| Temp. ambiental máx. para Hmáx | +55 °C |
| Temp. ambiental máx. a 2000 m | +55 °C |
| Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
| Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-30 |
| Dato sobre resistencia humedad | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Altura func. máx. s. n. m. | 4000 m |
| CEM según normativa .... | EN 60947-5-3 |
| Vibraciones según norma ... | EN 60947-5-2 |
| Acel. choque según norma 1 | 30g |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado suciedad dist.fuga/disp. | 3 |
| Carcasa de clase de protección | IP67 |
Distancias de conmutación
| Modif. dist.conm. modif. temp. | +-0,02mm/°C |
Datos mecanicos
| Accionador tipo 1 | PSEN cs5.13 M12 ATEX |
| Sensor de montaje enrasado | Ja, Montagehinweis beachten |
| Tipo de conexión | M12, 8pol. male |
| Material del producto |
PBT
PA+GF Polycarbonat |
| Dimensión de altura | 26.4 |
| Dimensión Ancho | 101.6 |
| Dimensión Profundidad | 19 |
| Peso neto | 83 |
| Peso bruto | 100 |
Transpondedor
| Frecuencia de servicio | 122 kHz - 128 kHz |
Medio ambiente
| Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidad RoHS | sí |
| Excepciones RoHS | sí |
| Excep. RoHS según Directiva | 7c I |
| Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
| Sustancias contenidas en REACh | Óxido de plomo |
| % del contaminante | > 0,1% |
| Número CAS | 1317-36-8 |
| Entrada SCIP disponible | sí |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27274601 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002592 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548077544 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |
Accesorios Opcionales
PSEN cs bracket stop swinging door
532108
Auxiliar de montaje para PSENcode; puede funcionar como tope mecánicopara
puertas batientes, VP = 2 ud., 1 pieza para interruptor más 1
pieza para accionador.
PSEN cs bracket stop sliding door
532109
Auxiliar de montaje para PSENcode; puede funcionar como tope mecánicopara
puertas correderas, VP = 2 ud., 1 pieza para interruptor más 1
pieza para accionador.
PSEN mag/cs bracket straight
532111
Auxiliar de montaje para PSENmag y PSENcode. Auxiliar de alineación. VP=2 ud.
PSEN ix2 F4 code
535111
PSEN, panel de distribución pasivo descentralizado para conexión serie,conexión de hasta
4 sensores de seguridad (aptos conexión serie), máx. 5 PSEN ix2 F4 codecon
máx. 16 participantes, transmisión de la información de diagnóstico, 96x 48 x
57 mm (Al x An x P), conexión por bornes de resorte, IP20.
PSEN ix2 F8 code
535112
PSEN, panel de distribución pasivo descentralizado para conexión serie,conexión de hasta
8 sensores de seguridad (aptos conexión serie), máx. 3 PSEN ix2 F8 codecon
máx. 16 participantes, transmisión de la información de diagnóstico, 96x 93 x
57 mm (Al x An x P), conexión por bornes de resorte, IP20.
SDD ES ETH
540130
SDD (Safety Device Diagnostics), módulo de bus de campo, automatización,Modbus/TCP, 2
puertos RJ45, 6 entradas/salidas digitales, bornes de conexión
enchufables (no incluidos en el volumen de suministro).
SDD ES PROFINET
540138
SDD (Safety Device Diagnostics), módulo de bus de campo,
automatización,Profinet, 2
puertos RJ45, 6 entradas/salidas digitales, bornes de conexión
enchufables (no incluidos en el volumen de suministro).
PSEN screw M4x20 10pcs
540313
Tornillos unidireccionales, ranura unidireccional, M4x20, material aceroinoxidable, VPE = 10
ud., en los accionadores: PSEN cs5.1n, PSEN cs5.1 M12/8, PSEN
cs5.11, PSEN cs5.13, PSEN cs6.1n, PSEN cs6.2n, PSEN cs6.11, PSEN cs6.21.
PSEN screw M4x26 10pcs
540314
Tornillos unidireccionales, ranura unidireccional, M4x26, material aceroinoxidable, VPE = 10
ud., en los accionadores: PSENmag con spacer.
PSEN Y junction M12 SENSOR
540315
Conector enchufable, adaptador Y, IP67, conector macho M12 (X1,dispositivo de evaluación),
8 polos, código A a conector hembra M12 (X2, sensor/siguiente
conector enchufable), 8 polos, código A y conector hembra M12 (X3,sensor),
8 polos, código A, el cableado interno excluye
la posibilidad de confusión de conexiones, para la conexión de PSENcode,para
conexión directa de PSENslock al sensor.
PSEN Y junction M12 cable channel
540316
Conector enchufable, adaptador Y, IP67, conector macho M12 (X1,dispositivo de evaluación),
8 polos, código A a conector hembra M12 (X2, sensor), 8 polos, código
A y conector hembra M12 (X3, sensor/siguiente conector enchufable),
8 polos, código A, el cableado
interno excluye la posibilidad de confusión de conexiones, para laconexión de PSENcode, para conexión de
PSENslock a la salida de cable en el canal de cableado.
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 3 m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 5 m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:10 m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
540322
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
acodado M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:3 m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
540323
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
acodado M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:5 m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
540324
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
acodado M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:10 m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
540325
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
acodado M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:30 m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:30 m
PSEN T junction (auxiliary contact) M12
540331
Cable, adaptador Y con conector enchufable T, IP67, conector macho M12(X2,
dispositivo de evaluación), 8 polos, código A a conector hembra M12 (X1,
sensor), 8 polos, código A y conector hembra M8 (X3, salida deseñalización/Lock Unlock),
negro, recto, 4 polos, código A, PUR, 0,25 m, 4× 0,25 mm², negro,
para desacoplamiento de señales auxiliares en la conexión de PSENcode y
PSENslock.
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:20 m
PSEN Y junction M8-M12/M12 PIGTAIL
540337
Cable, adaptador Y con conector enchufable Y, IP67, conector macho M12(X1,
dispositivo de evaluación), negro, recto, 8 polos, código A a conectorhembra
M12 (X2, sensor/siguiente conector enchufable),
8 polos, código A y conector hembra M8 (X3, sensor), negro, recto, 8polos,
código A, PUR, 0,25 m, 8× 0,14 mm², amarillo, con cableado interno para
excluir la confusión de las conexiones, para
la conexión de PSENcode y PSENslock.
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL
540338
Cable, adaptador Y con conector enchufable Y, IP67, conector macho M12(X1,
dispositivo de evaluación), negro, recto, 8 polos, código A a conectorhembra
M12 (X2, sensor/siguiente conector enchufable),
8 polos, código A y conector hembra M12 (X3, sensor), negro, recto, 8polos,
código A, PUR, 0,25 m, 8× 0,25 mm², amarillo, con cableado interno para
excluir la confusión de las conexiones, para
la conexión de PSENcode y PSENslock.
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 2 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 5 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable:10 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable:20 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable:30 m
PDP67 F 4 code
773603
Panel de distribución pasivo descentralizado para conectar PSENcode,PSENslock y
PSENini a un sistema de control Pilz, máximo 4 sensores, grado deprotección
IP67.
PDP67 F 4 code VA
773613
Panel de distribución pasivo descentralizado para conectar PSENcode,PSENslock y
PSENini a un sistema de control Pilz, máximo 4 sensores, grado deprotección
IP67, conexiones de acero inoxidable.
CABLE/M12/CLIP
C1000079
Protección contra manipulación para conectores enchufables y proteccióncontra
aflojamiento accidental, un solo uso, 4 piezas para fijar 4 conectores
enchufables M12