text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSEN b4.1

Número de producto: 540041
GTIN: 4046548062199
Cerrojo mecánico, para interruptor de seguridad PSEN cs3/4 o PSEN ma1, con enclavamiento (no desactivable) y desbloqueo de alineación.

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Homologación -  
 
Existe desbloq. de alineación sí  
Material del producto Aluminio  
Acero galvanizado  
Plástico  
Peso neto 1105  
Peso bruto 1234  
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS no  
Cumplimiento de REACh No contiene sustancias SVHC  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27273701  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC002024  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548062199  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 76169990  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1  
 

Accesorios Opcionales

PSEN cs3.1n / PSEN cs3.1   1 Unit
PSEN cs3.1n / PSEN cs3.1 1 Unit 541003
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conectormacho M12 5 polos, una dirección de accionamiento, IP67, distancia de conmutación 11 mm,Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 ud. interruptor encriptado con accionador.
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m/PSEN cs3.1  1Unit
PSEN cs3.1 M12/8-0.15m/PSEN cs3.1 1Unit 541009
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conectormacho M12 8 polos, una dirección de accionamiento, preparado para SDD, IP67, distancia deconmutación 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, conectable en serie, VP = 1 ud. interruptor encriptado con accionador.
PSEN cs3.1p /PSEN cs3.1   1unit
PSEN cs3.1p /PSEN cs3.1 1unit 541010
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conectormacho M8 8 polos, una dirección de accionamiento, preparado para SDD, IP67, distancia deconmutación 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 ud. interruptor encriptado con accionador.
PSEN cs3.1a /PSEN cs3.1   1unit
PSEN cs3.1a /PSEN cs3.1 1unit 541011
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, cable deconexión 5 m, una dirección de accionamiento, preparado para SDD, IP6K9K, distancia deconmutación 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 ud. interruptor encriptado conaccionador.
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m/PSEN cs3.1  1unit
PSEN cs3.1 M12/8-1.5m/PSEN cs3.1 1unit 541014
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conectormacho M12 8 polos, con cable de 1,5 m, una dirección de accionamiento, preparado para SDD, IP6K9K, distancia de conmutación 11 mm, Sao = 8 mm,Sar = 20 mm, VP = 1 ud. interruptor encriptado con accionador.
PSEN cs4.1n / PSEN cs4.1   1 Unit
PSEN cs4.1n / PSEN cs4.1 1 Unit 541103
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conectormacho M12 5 polos, una dirección de accionamiento, IP67, distancia de conmutación 11 mm,Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 ud. interruptor encriptado completo con accionador. Admitehasta 8 procesos de programación.
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1  1Unit
PSEN cs4.1 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1 1Unit 541109
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conector macho M12 8 polos, con cable de 0,15 m, una dirección deaccionamiento, conectable en serie, preparado para SDD, IP67, distancia de conmutación 11 mm, Sao = 8 mm,Sar = 20 mm, VP = 1 ud. interruptor encriptado completo con accionador. Admitehasta 8 procesos de programación.
PSEN cs4.1p /PSEN cs4.1   1unit
PSEN cs4.1p /PSEN cs4.1 1unit 541110
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conectormacho M8 8 polos, una dirección de accionamiento, preparado para SDD, IP67, distancia deconmutación 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 ud. interruptor encriptado completocon accionador. Admite hasta 8 procesos de programación.
PSEN cs4.1a /PSEN cs4.1   1unit
PSEN cs4.1a /PSEN cs4.1 1unit 541111
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, cable deconexión 5 m, una dirección de accionamiento, preparado para SDD, IP6K9K, distancia deconmutación 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 ud. interruptor encriptado completo con accionador. Admite hasta 8 procesos de programación.
PSEN cs4.2n / PSEN cs4.1   1 Unit
PSEN cs4.2n / PSEN cs4.1 1 Unit 541203
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conectormacho M12 5 polos, una dirección de accionamiento, IP67, distancia de conmutación 11 mm,Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 ud. interruptor encriptado completo con accionador.
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1  1Unit
PSEN cs4.2 M12/8-0.15m/PSEN cs4.1 1Unit 541209
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conectormacho M12 8 polos, con cable de 0,15 m, conectable en serie, preparado para SDD, IP67, distancia de conmutación 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, una direcciónde accionamiento, VP = 1 ud. interruptor encriptado completo único con accionador.
PSEN cs4.2p /PSEN cs4.1   1unit
PSEN cs4.2p /PSEN cs4.1 1unit 541210
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, conectormacho M8 8 polos, conectable en serie, una dirección de accionamiento, preparado para SDD,IP67, distancia de conmutación 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 ud.interruptor encriptado completo único con accionador.
PSEN cs4.2a /PSEN cs4.1   1unit
PSEN cs4.2a /PSEN cs4.1 1unit 541211
Interruptor de seguridad RFiD, 2 salidas por semicond. seguras, cable deconexión 5 m, una dirección de accionamiento, preparado para SDD, IP6K9K, distancia deconmutación 11 mm, Sao = 8 mm, Sar = 20 mm, VP = 1 ud. interruptor encriptado completoúnico con accionador.