Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"6N000026","name":"PSEN sl2-L-AL actuator","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227061","0010600222706180SN"]}
La imagen real puede variar
PSEN sl2-L-AL actuator
Número de producto: 6N000026
GTIN: 4046548092608
Actuador para dispositivo de bloqueo de seguridad PSENslock2, placa basede
aluminio, para fuerza de retención de 2000 N
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
| Homologación |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
| Principio de sensor | Transponder |
| Nivel codif. según ISO 14119 | gering |
| Codificación transpondedores | codiert |
| tipo unidad | Betätiger |
Datos técnicos
Datos medioambientales
| Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | -25 |
| Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
| Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-78 |
| Dato sobre resistencia humedad | 93 % r. F. bei 40 °C |
| CEM según normativa .... |
EN 55011: class A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
| Vibraciones según norma ... | EN 60947-5-2 |
| Acel. choque según norma 1 | 30g |
| Acel. choque según norma 2 | 10g |
| Carcasa de clase de protección |
IP67
IP6K9K |
Datos mecanicos
| Material carcasa superior | PBT |
| Material placa de inducido | Stahl vernickelt |
| Material del accionador | Anticorodal, eloxiert |
| Dimensión de altura | 188 |
| Dimensión Ancho | 52 |
| Dimensión Profundidad | 22.5 |
| Peso neto | 626 |
| Peso bruto | 754 |
Medio ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272606 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC001487 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548092608 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |
Accesorios Opcionales
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
Tornillos unidireccionales, ranura unidireccional, M5x20, material aceroinoxidable, VPE = 10
ud., en los accionadores: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR,
PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
PSEN sl bracket swing door
570550
Ángulo de montaje para puertas batientes y de vaivén, adecuado para los
dispositivos de bloqueo de seguridad PSENslock y PSENslock2
PSEN sl bracket sliding door
570551
2 ángulos de montaje para puertas correderas, adecuado para los
dispositivos de bloqueo de seguridad PSENslock y PSENslock2.
1 ángulo por sensor y por actuador.