text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSEN mlm actuator af

Número de producto: 6K000033
GTIN: 4046548111804
Actuador flexible "a" para dispositivo de bloqueo de seguridad PSENmlock mini, montaje lateral, exterior

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Principio de sensor Transpondedor  
tipo unidad Actuador  
 
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Acel. choque según norma 1 30 g  
Carcasa de clase de protección IP67  
Peso neto 175  
Peso bruto 175  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272603  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548111804  
Volumen 0  dm3
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr