Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"6K000020","name":"PSEN mlm 1 sa 2.2 unit b","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227174","0010600222717480VV"]}
La imagen real puede variar
PSEN mlm 1 sa 2.2 unit b
Número de producto: 6K000020
GTIN: 4046548106077
Dispositivo de bloqueo de seguridad PSENmlock mini, codificación única,con
interruptor de seguridad y actuador b (montaje frontal, interior),
aplicación: pequeñas puertas batientes y correderas, compuertas ycubiertas,
bloqueo seguro para protección de personas, principio de bloqueobiestable, conector macho M12
12 polos, conexión serie, reset automá...
Más
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Dispositivo de bloqueo de seguridad PSENmlock mini, codificación única,con interruptor de seguridad y actuador b (montaje frontal, interior), aplicación: pequeñas puertas batientes y correderas, compuertas ycubiertas, bloqueo seguro para protección de personas, principio de bloqueobiestable, conector macho M12 12 polos, conexión serie, reset automático
Informacion General
| Homologación |
UL Listed
CE UKCA FCC IC TÜV |
| Principio de sensor | Transpondedor |
| Nivel codif. según ISO 14119 | alta |
| Clasif. según EN 60947-5-3 | PDDB |
| Codificación transpondedores | único |
| Tipo de reset | Reset automático |
| ¿Apto para conexión serie | sí |
| tipo unidad | Unidad |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Tensión alimentación (V) |
24
24 |
| Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
| Tipo fuente de alim. para U1 | SELV/PELV |
| Consumo de energía DC | 0.5 |
Entradas
| Número de entradas | 4 |
| Tensión continua en entrada | 24 V DC |
| Separación de pot. entradas | no |
Salidas de semiconductores
| Número de salidas OSSD | 2 |
| Número salidas de diagnóstico | 1 |
| Sep. potencial salidas semi. | no |
| Salida semic. resist. corto. | sí |
| Cat. de uso según EN 60947-1 | DC-12 |
Datos medioambientales
| Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente |
-10
60 |
| Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
| Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-78 |
| Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
| Altura func. máx. s. n. m. | 2000 m |
| CEM según normativa .... |
EN 301489-1 V2.1.1
EN 55011: class A EN 60947-5-3 EN 60947-5-2 |
| Vibraciones según norma ... | EN 60947-5-2 |
| Acel. choque según norma 1 | 30 g |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
| Carcasa de clase de protección |
IP65
IP67 |
| UL grado de protección (Type) | type 1 |
Datos mecanicos
| Existe desbloq. de alineación | no |
| Desalineación vertical máx. | |
| Desal.ang.máx. alrededor eje X | |
| Desal.ang.máx. alrededor eje Y | |
| Desal.ang.máx. alrededor eje Z | |
| Desal.máx. dirección de cierre | |
| Accionador tipo 1 | |
| Tipo de conexión | M12, 12 pol. macho |
| Longitud de línea máxima | 45 |
| Material del producto |
Acero galvanizado
Acero fino Plástico |
| Dimensión de altura | 157.5 |
| Dimensión Ancho | 30.4 |
| Dimensión Profundidad | 30.4 |
| Peso neto | 595 |
| Peso bruto | 605 |
Transpondedor
| Frecuencia de servicio |
Medio ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272603 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548106077 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |
Accesorios Opcionales
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 3 m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 5 m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:10 m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:30 m
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:20 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 2 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 5 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable:10 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable:20 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable:30 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
540345
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 0,5 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
540346
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 1 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
540347
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra
recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 1,5 m
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 2 m
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 3 m
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 5 m
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 10 m
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 20 m
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 30 m
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 50 m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m
570357
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a
conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 1 m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m
570358
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a
conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 2 m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m
570359
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a
conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 3 m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m
570360
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a
conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 5 m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m
570361
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a
conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 10 m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m
570362
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a
conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 20 m
PSEN ml Y junction M12
570486
Conector enchufable, adaptador Y, IP67, conector macho M12 (X1,dispositivo de evaluación),
8 polos, código A a conector hembra M12 (X3, sensor), 12 polos, código
A y conector hembra M12 (X2, sensor/siguiente conector enchufable), 8polos,
código A, para la interconexión serie de PSENmlock.
PSEN ml end adapter
570487
Conector enchufable, adaptador de terminación, IP67, conector macho M12(X2
dispositivo de evaluación/conector enchufable anterior), 8 polos, códigoA a conector hembra
M12 (X3, sensor), 12 polos, código A, como terminación de la
conexión serie de PSENmlock.
PSEN mlm mounting set 1
6K000021
Set de montaje 1 (ángulo de montaje, placa de montaje y tornillos)
para montaje interior, adecuado para PSENmlock mini sobre perfilesestándar de 30 mm, 40 mm
o 45 mm
PSEN mlm covers set
6K000022
Juego de protecciones para PSENmlock mini, tapas protectoras paraorificios de montaje del
conexionado de seguridad y del accionador
Adapter/SL/M12-8SMX/M12-8SFX/M12-12SF/PT
6N000030
Adaptador para conexión serie PSEN sl2-G, conector hembra M12 12 polos,
recto, código A, a conector macho M12 8 polos, recto, código A, yconector hembra M12
8 polos, recto, código A, longitud de cable: 0,15 m.