text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PSEN mlm 1 sa 1.1 switch

Número de producto: 6K000004
GTIN: 4046548105902
Interruptor de seguridad, codificado, para dispositivo de bloqueo deseguridad PSENmlock mini, aplicación: pequeñas puertas batientes y correderas, compuertas ycubiertas, bloqueo seguro para protección de personas, principio de bloqueobiestable, conector macho M12 12 polos, conexión serie, reset automático

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Interruptor de seguridad, codificado, para dispositivo de bloqueo deseguridad PSENmlock mini, aplicación: pequeñas puertas batientes y correderas, compuertas ycubiertas, bloqueo seguro para protección de personas, principio de bloqueobiestable, conector macho M12 12 polos, conexión serie, reset automático

Homologación UL Listed  
CE  
UKCA  
FCC  
IC  
TÜV  
Principio de sensor Transpondedor  
Nivel codif. según ISO 14119 baja  
Clasif. según EN 60947-5-3 PDDB  
Codificación transpondedores encriptado  
Tipo de reset Reset automático  
¿Apto para conexión serie sí  
tipo unidad Sensor  
 
Tensión alimentación (V) 24  
24  
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Tipo fuente de alim. para U1 SELV/PELV  
Consumo de energía DC 0.5  
Número de entradas 4  
Tensión continua en entrada 24 V DC  
Separación de pot. entradas no  
Número de salidas OSSD 2  
Número salidas de diagnóstico 1  
Sep. potencial salidas semi. no  
Salida semic. resist. corto. sí  
Cat. de uso según EN 60947-1 DC-12  
Norma para temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -10  
60  
Temperatura almac. según norma EN 60068-2-1/-2  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-78  
Dato sobre resistencia humedad 93 % H. R. con 40 °C  
Altura func. máx. s. n. m. 2000 m  
CEM según normativa .... EN 301489-1 V2.1.1  
EN 55011: class A  
EN 60947-5-3  
EN 60947-5-2  
Vibraciones según norma ... EN 60947-5-2  
Acel. choque según norma 1 30 g  
Categoría de sobretensión II  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 2  
Carcasa de clase de protección IP65  
IP67  
UL grado de protección (Type)
Existe desbloq. de alineación no  
Desalineación vertical máx.
Desal.ang.máx. alrededor eje X
Desal.ang.máx. alrededor eje Y
Desal.ang.máx. alrededor eje Z
Desal.máx. dirección de cierre +/-2 mm  
Tipo de conexión M12, 12 pol. macho  
Longitud de línea máxima 45  
Material del producto Acero galvanizado  
Acero fino  
Plástico  
Dimensión de altura 157.5  
Dimensión Ancho 30.4  
Dimensión Profundidad 30.4  
Peso neto 425  
Peso bruto 435  
Frecuencia de servicio
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272603  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548105902  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1  
 

Accesorios Opcionales

PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 3 m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 5 m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:10 m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:30 m
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra recto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable:20 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 2 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 5 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable:10 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable:20 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable:30 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m 540345
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 0,5 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m 540346
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 1 m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m 540347
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, preparado para cadena dearrastre, 8 polos, conector hembra recto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 1,5 m
PSEN cable M12-12sf 2m
PSEN cable M12-12sf 2m 570350
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 2 m
PSEN cable M12-12sf 3m
PSEN cable M12-12sf 3m 570351
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 3 m
PSEN cable M12-12sf 5m
PSEN cable M12-12sf 5m 570352
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 5 m
PSEN cable M12-12sf 10m
PSEN cable M12-12sf 10m 570353
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 10 m
PSEN cable M12-12sf 20m
PSEN cable M12-12sf 20m 570354
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 20 m
PSEN cable M12-12sf 30m
PSEN cable M12-12sf 30m 570355
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 30 m
PSEN cable M12-12sf 50m
PSEN cable M12-12sf 50m 570356
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 50 m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m 570357
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 1 m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m 570358
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 2 m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m 570359
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 3 m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m 570360
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 5 m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m 570361
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 10 m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m 570362
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 20 m
PSEN ml Y junction M12
PSEN ml Y junction M12 570486
Conector enchufable, adaptador Y, IP67, conector macho M12 (X1,dispositivo de evaluación), 8 polos, código A a conector hembra M12 (X3, sensor), 12 polos, código A y conector hembra M12 (X2, sensor/siguiente conector enchufable), 8polos, código A, para la interconexión serie de PSENmlock.
PSEN ml end adapter
PSEN ml end adapter 570487
Conector enchufable, adaptador de terminación, IP67, conector macho M12(X2 dispositivo de evaluación/conector enchufable anterior), 8 polos, códigoA a conector hembra M12 (X3, sensor), 12 polos, código A, como terminación de la conexión serie de PSENmlock.
PSEN mlm mounting set 1
PSEN mlm mounting set 1 6K000021
Set de montaje 1 (ángulo de montaje, placa de montaje y tornillos) para montaje interior, adecuado para PSENmlock mini sobre perfilesestándar de 30 mm, 40 mm o 45 mm
PSEN mlm covers set
PSEN mlm covers set 6K000022
Juego de protecciones para PSENmlock mini, tapas protectoras paraorificios de montaje del conexionado de seguridad y del accionador
Adapter/SL/M12-8SMX/M12-8SFX/M12-12SF/PT
Adapter/SL/M12-8SMX/M12-8SFX/M12-12SF/PT 6N000030
Adaptador para conexión serie PSEN sl2-G, conector hembra M12 12 polos, recto, código A, a conector macho M12 8 polos, recto, código A, yconector hembra M12 8 polos, recto, código A, longitud de cable: 0,15 m.