Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"6M000029","name":"PSEN mg1-A-LLXXX-RBA2-S1-U switch","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0120","00106002227179","0010600222717980KD"]}
La imagen real puede variar
PSEN mg1-A-LLXXX-RBA2-S1-U switch
Número de producto: 6M000029
GTIN: 4046548111149
Sistema de protección de puertas seguro PSENmgate con elementos demando,
2 pulsadores luminosos (1 NA por pulsador), codificación completa, conreset automático,
interruptor de seguridad para dirección de entrada desde la izquierda,conector macho M12 de
12 polos, montado con salida de cables hacia arriba, conexión individual
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Sistema de protección de puertas seguro PSENmgate con elementos demando, 2 pulsadores luminosos (1 NA por pulsador), codificación completa, conreset automático, interruptor de seguridad para dirección de entrada desde la izquierda,conector macho M12 de 12 polos, montado con salida de cables hacia arriba, conexión individual
Informacion General
| Homologación |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC EAC TÜV |
| Principio de sensor | Transpondedor |
| Nivel codif. según ISO 14119 | alta |
| Clasif. según EN 60947-5-3 | PDDB |
| Codificación transpondedores | encriptado completo |
| Tipo de reset | Reset automático |
| ¿Apto para conexión serie | no |
| tipo unidad | Sensor |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Tensión alimentación (V) | 24 V |
| Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
| Consumo de energía DC | 1 W |
Entradas
| Número de entradas | 5 |
| Tensión continua en entrada | 24 V DC |
Botón de presión
| N.º de pulsadores | 2 |
| Poder corte puls. según norma | EN 60947-5-1 |
| Material contactos de pulsador | Ag |
Salidas de semiconductores
| Número de salidas OSSD | 2 |
| Número salidas de diagnóstico | 1 |
| Sep. potencial salidas semi. | no |
| Salida semic. resist. corto. | sí |
| Cat. de uso según EN 60947-1 | DC-13 |
Botón
| Material contactos pulsador | AgNi |
| Poder corte puls. según norma | EN 60947-5-1 |
Datos medioambientales
| Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | 0 °C |
| Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
| Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-78 |
| Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
| Altura func. máx. s. n. m. | 2000 m |
| CEM según normativa .... |
EN 55011: class A
EN 60947-5-3 EN 61326-3-1 |
| Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque según norma 1 | 30 g |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado suciedad dist.fuga/disp. | 3 |
| Carcasa de clase de protección | IP65 |
Times
| Dur. pulso Lock/Unlock Request | 350 - 400 ms |
Datos mecanicos
| Existe desbloq. de alineación | no |
| Accionador tipo 1 | PSEN ml 2.1 |
| Sensor de montaje enrasado | no |
| Tipo de conexión | M12, 12 pol. macho |
| Tipo de conductores cable | LiYY 12 x 0,25 mm2 |
| Material del producto |
Zn
Aluminio Acero galvanizado Plástico Acero fino |
| Material carcasa superior | Plástico |
| Dimensión de altura | 237.5 mm |
| Dimensión Ancho | 40 mm |
| Dimensión Profundidad | 65 mm |
| Peso neto | 1019 g |
| Peso bruto | 1488 g |
Transpondedor
| Frecuencia de servicio | 122 kHz - 128 kHz |
Medio ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272603 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002593 |
| GTIN | 4046548111149 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Accesorios Opcionales
PSEN cable M12-12sf 2m
570350
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 2 m
PSEN cable M12-12sf 3m
570351
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 3 m
PSEN cable M12-12sf 5m
570352
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 5 m
PSEN cable M12-12sf 10m
570353
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 10 m
PSEN cable M12-12sf 20m
570354
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 20 m
PSEN cable M12-12sf 30m
570355
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 30 m
PSEN cable M12-12sf 50m
570356
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a
extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 50 m
PSEN ml escape release
570460
Desbloqueo de alineación para el sistema de protección de puertasPSENmlock; contenido del embalaje
= barra de desbloqueo de alineación y accesorios de montaje
PSEN ml auxiliary release hd1
570461
Desbloqueo auxiliar para el sistema de protección de puertas PSENmlock;diseño higién. 1;
contenido del embalaje = barra de desbloqueo auxiliar y accesorios demontaje
PSEN ml escape release extension
570462
Prolongaciones para desbloqueo de alineación, elementos de prolongaciónde 25 mm,
acero fino
PSEN ml escape release cordset 1,0m
570468
Desbloqueo por cable de tracción y presión para el sistema de protección
de puertas PSENmlock, longitud del cable 1,0 m, contenido del embalaje =cable de tracción
y presión y elemento de accionamiento
PSEN ml escape release cordset 1,25m
570469
Desbloqueo por cable de tracción y presión para el sistema de protección
de puertas PSENmlock, longitud del cable 1,25 m, contenido del embalaje= cable de tracción
y presión y elemento de accionamiento
PSEN ml escape release cordset 1,5m
570470
Desbloqueo por cable de tracción y presión para el sistema de protección
de puertas PSENmlock, longitud del cable 1,5 m, contenido del embalaje =cable de tracción
y presión y elemento de accionamiento
PSEN ml escape release cordset 2,0m
570471
Desbloqueo por cable de tracción y presión para el sistema de protección
de puertas PSENmlock, longitud del cable 2,0 m, contenido del embalaje =cable de tracción
y presión y elemento de accionamiento
PSEN ml escape release cordset 2,5m
570472
Desbloqueo por cable de tracción y presión para el sistema de protección
de puertas PSENmlock, longitud del cable 2,5 m, contenido del embalaje =cable de tracción
y presión y elemento de accionamiento
PSEN ml escape release cordset 3,0m
570473
Desbloqueo por cable de tracción y presión para el sistema de protección
de puertas PSENmlock, longitud del cable 3,0 m, contenido del embalaje =cable de tracción
y presión y elemento de accionamiento
PSEN ml escape release cordset 3,5m
570474
Desbloqueo por cable de tracción y presión para el sistema de protección
de puertas PSENmlock, longitud del cable 3,5 m, contenido del embalaje =cable de tracción
y presión y elemento de accionamiento
PSEN ml escape release cordset 4,0m
570475
Desbloqueo por cable de tracción y presión para el sistema de protección
de puertas PSENmlock, longitud del cable 4,0 m, contenido del embalaje =cable de tracción
y presión y elemento de accionamiento
PSEN ml 2.1 actuator
570481
Actuador, codificación completa, para dispositivo de bloqueo deseguridad PSENmlock
PSEN ml 2.1 round actuator
570483
Actuador con punta redondeada, codificación completa, para dispositivode bloqueo de seguridad
PSENmlock
PSEN ml actuator 10° adapter
570484
Adaptador para la alineación del accionador PSENmlock en puertaspequeñas: radio de 300-500 mm. Contenido del embalaje = 1 adaptador
PSEN ml actuator center ring
570485
Anillo de centrado para accionador PSENmlock. Idóneo para
puertas de pequeño tamaño. Contenido del embalaje = 1 anillo de centrado
PSEN screw set bracket sliding door
570499
Juego de tornillos para el montaje del accionador PSENmlock en la unidadde tirador y
puertas correderas, contenido del embalaje = 2 tornillos
Allen M5x16, 1 tornillo de seguridad con ranura unidireccional M5x16
PSEN ml DHM up l 2.1
6O000002
Módulo de tirador para interruptores PSENmlock con encriptado completo yencriptado
completo único, con salida de cableado hacia arriba, apertura de puertaa la izquierda. VP = 1
módulo de tirador con maneta con inserción amarilla y maneta con
inserción roja (maneta para desbloqueo de alineación).
PSEN ml DHM extension
6O000009
Unidad de prolongación para montaje del tirador en puertas con ancho
superior a 20 mm. VP = 2 prolongaciones (25 mm de longitud cada una).
PSEN ml DHM extension cover
6O000012
Casquillos protectores para cubrir los manguitos de prolongación. VP = 2
casquillos de prolongación (25 mm de longitud cada uno).
PSEN ml DHM mounting plate
6O000013
Placa de montaje para el módulo de tirador cuando se utiliza la placa570490
para el interruptor PSEN ml.
PSEN ml DHM mounting flap
6O000014
Lengüeta de fijación PSENml DHM, necesaria para puertas correderas. VPE= 2
lengüetas de montaje.