Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"630831","name":"PSEN op3.1 Receiver NO/NC M12","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
La imagen real puede variar
PSEN op3.1 Receiver NO/NC M12
Número de producto: 630831
GTIN: 4046548082081
Barrera fotoeléctrica de seguridad monocanal/receptor con salidas NA/NC,para usar como
sensor de muting, tensión de alimentación 24 V, conector macho M12, 4polos.
Tenga en cuenta que el emisor (630832) debe pedirse por
separado.
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Barrera fotoeléctrica de seguridad monocanal/receptor con salidas NA/NC,para usar como sensor de muting, tensión de alimentación 24 V, conector macho M12, 4polos. Tenga en cuenta que el emisor (630832) debe pedirse por separado.
Informacion General
| Homologación |
CE
cULus Listed |
| Intervalo de servicio (m) |
0
25 |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Tensión alimentación (V) |
10
30 |
Datos ópticos
| Interv. long. de onda util. | 640 nm |
Datos medioambientales
| Temperatura ambiente |
-10
55 |
| Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque según norma 1 | 30 g |
| Carcasa de clase de protección | IP67 |
Times
| Tiempo de reacción |
1
1 |
Datos mecanicos
| Material de la carcasa | ABS |
| Dimensión de altura | 50 |
| Dimensión Ancho | 66 |
| Dimensión Profundidad | 18 |
| Peso neto | 30 |
| Peso bruto | 78 |
Medio ambiente
| Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidad RoHS | sí |
| Excepciones RoHS | no |
| Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272792 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548082081 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90319000 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |