text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PITreader

Número de producto: 402255
GTIN: 4046548088908
PITreader base unit. Sistema de autenticación RFID. Contenido: unidad base, conector macho [402307]. Accesorios necesarios: PITreaderkey adapter.

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
Principio de sensor Transpondedor  
 
Tensión alimentación (V) 24  
24  
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Tipo fuente de alim. para U1 SELV/PELV  
Consumo de energía DC 4  
Prot. disp. (automat.) de U1 4 A, autom. 24 V DC, car. B/C  
Separ. galvánica entrada no  
N.º salidas por semiconductor 1  
Separ. galv.sal. por semicond. no  
Salida semic. resist. corto. sí  
Ajust. fábrica dir. Ethern. IP 192.168.0.12  
Tipo con. interface ETHERNET RJ45  
Veloc. transmisión Ethernet 10/100 Mbits/s  
Número de interfaces Ethernet 1  
Norma para temp. ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -30  
55  
Temperatura almac. según norma EN 60068-2-1/-2  
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-78  
Dato sobre resistencia humedad 93 % H. R. con 40 °C  
Altura func. máx. s. n. m. 2000 m  
CEM según normativa .... EN 301489-1 V2.1.1  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Acel. choque según norma 1 15 g  
Norma p. grado de protección EN 60529  
Grado de protección, lugar de
Carcasa de clase de protección IP20  
Posición de montaje cualquiera  
Material carcasa parte inf. PC  
Material carcasa placa frontal PC  
Borne de conexión Borne de muelle enchufable  
Clase de borne enchufable  
Dimensión de altura 54  
Dimensión Ancho 72  
Dimensión Profundidad 45  
Peso neto 47  
Peso bruto 105  
Alimentación del TAG pasivo (sin batería)  
Frecuencia de servicio 13,24 - 13,88 MHz  
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS sí  
Excep. RoHS según Directiva 7a  
Cumplimiento de REACh al menos una sustancia SVHC  
Sustancias contenidas en REACh Plomo  
% del contaminante > 0,1%  
Número CAS 7439-92-1  
Entrada SCIP disponible sí  
WEEE classification (08/2018) 6 small IT-/communic. device  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27280401  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002998  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548088908  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1  
 

Accesorios Obligatorios

PITreader key adapter h
PITreader key adapter h 402308
1 adaptador de llave PITreader horizontal + 1 tuerca. Accesorios necesarios para PITreader base unit [402255].

Accesorios Opcionales

PIT m4SEU
PIT m4SEU 402250
PITmode Safe Evaluation Unit. Unidad de evaluación segura para selección de modos de funcionamiento. 4 modos de funcionamiento, BA1 a BA4, y un modo especial BA5. Interfaz de ID de llave para transmitir el número identificador de la llave transpondedor. Accesorios necesarios: PITreader base unit [402255] o PITreader S base unit [402256], PITreader key adapter. Accesorios opcionales: Set de conectores [402306], PIT oe 4S [402311].

Accesorios para la puesta en marcha

PIT es wrench
PIT es wrench 400222
PITestop, llave de montaje para pulsador PIT es.