text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PITreader key ye 5 service

Número de producto: 402269
GTIN: 4046548095906
Llave transpondedor para sistema de autenticación PITreader, autorización para modo de funcionamiento 1, 2, 3, 4 y 5 (servicio) Color: amarillo Material: plástico

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Homologación CE  
UKCA  
Principio de sensor Transpondedor  
 
Temperatura ambiente -30 - 70  °C
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-78  
Dato sobre resistencia humedad 93 % H. R. con 40 °C  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Acel. choque según norma 1 15 g  
Carcasa de clase de protección IP65  
IP67  
Posición de montaje cualquiera  
Dimensión de altura 15.1  mm
Dimensión Ancho 42  mm
Dimensión Profundidad 8  mm
Peso neto 8  g
Peso bruto 10  g
Alimentación del TAG pasivo (sin batería)  
Frecuencia de servicio 13,56 MHz  
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS sí  
Excep. RoHS según Directiva 7a  
7c I  
Cumplimiento de REACh al menos una sustancia SVHC  
Sustancias contenidas en REACh Plomo  
Óxido de plomo  
% del contaminante > 0,1%  
Número CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27280402  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002996  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548095906  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1