Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"402256","name":"PITreader S base unit","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
La imagen real puede variar
PITreader S base unit
Número de producto: 402256
GTIN: 4046548103656
PITreader S base unit. Sistema de autenticación RFID con
volumen de funciones ampliado. Contenido: unidad base, conector macho[402307].
Accesorios necesarios: PITreader key adapter.
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
| Homologación |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC |
| Principio de sensor | Transpondedor |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Tensión alimentación (V) |
24
24 |
| Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
| Tipo fuente de alim. para U1 | SELV/PELV |
| Consumo de energía DC | 4 |
| Prot. disp. (automat.) de U1 | 4 A, autom. 24 V DC, car. B/C |
Entradas
| Separ. galvánica entrada | no |
Salidas de semiconductores
| N.º salidas por semiconductor | 1 |
| Separ. galv.sal. por semicond. | no |
| Salida semic. resist. corto. | sí |
Interfaz Ethernet
| Ajust. fábrica dir. Ethern. IP | 192.168.0.12 |
| Tipo con. interface ETHERNET | RJ45 |
| Veloc. transmisión Ethernet | 10/100 Mbits/s |
| Número de interfaces Ethernet | 1 |
Datos medioambientales
| Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente |
-30
55 |
| Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
| Tolerancia de humedad s. norma | EN 60068-2-78 |
| Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
| Altura func. máx. s. n. m. | 2000 m |
| CEM según normativa .... | EN 301489-1 V2.1.1 |
| Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque según norma 1 | 15 g |
| Norma p. grado de protección | EN 60529 |
| Grado de protección, lugar de | |
| Carcasa de clase de protección | IP20 |
Datos mecanicos
| Posición de montaje | cualquiera |
| Material carcasa parte inf. | PC |
| Material carcasa placa frontal | PC |
| Borne de conexión | Borne de muelle enchufable |
| Clase de borne | enchufable |
| Dimensión de altura | 54 |
| Dimensión Ancho | 72 |
| Dimensión Profundidad | 45 |
| Peso neto | 47 |
| Peso bruto | 105 |
Transpondedor
| Alimentación del TAG | pasivo (sin batería) |
| Frecuencia de servicio | 13,24 - 13,88 MHz |
Medio ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27280401 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002998 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548103656 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |
Accesorios Opcionales
PIT m4SEU
402250
PITmode Safe Evaluation Unit. Unidad de evaluación segura para selección
de modos de funcionamiento. 4 modos de funcionamiento, BA1 a BA4, y un
modo especial BA5. Interfaz de ID de llave para transmitir el número
identificador de la llave transpondedor. Accesorios necesarios:
PITreader base unit [402255] o PITreader S base unit [402256], PITreader
key adapter. Accesorios opcionales: Set de conectores [402306], PIT oe
4S [402311].
Accesorios Obligatorios
PITreader key adapter h
402308
1 adaptador de llave PITreader horizontal + 1 tuerca. Accesorios
necesarios para PITreader base unit [402255].