Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"402251","name":"PITmode fusion","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
La imagen real puede variar
PITmode fusion
Número de producto: 402251
GTIN: 4046548095715
PITmode fusion. Paquete compuesto por sistema de autenticación y sistemafuncional
seguro de selección de modos de funcionamiento. Contenido: PITreaderbase unit [402255],
PIT m4SEU [402250], PITreader key adapter h [402308], set de conectores
[402306]. 4 modos de funcionamiento, BA1 a BA4, y un modo defuncionamiento
especial BA5. Interface de ID de ...
Más
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
PITmode fusion. Paquete compuesto por sistema de autenticación y sistemafuncional seguro de selección de modos de funcionamiento. Contenido: PITreaderbase unit [402255], PIT m4SEU [402250], PITreader key adapter h [402308], set de conectores [402306]. 4 modos de funcionamiento, BA1 a BA4, y un modo defuncionamiento especial BA5. Interface de ID de llave para transmitir el númeroidentificador de la llave transpondedor.
Informacion General
| Homologación |
CE
UKCA |
Datos técnicos
Datos mecanicos
| Peso neto | 230 |
| Peso bruto | 440 |
Medio ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371243 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC001029 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548095715 |
| Volumen | 6.337 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365019 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |