text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PIT m3 key2 mode service

Número de producto: 402285
GTIN: 4046548084399
PITmode llave transpondedor para selector electrónico de modos de funcionamiento PIT m3.xp, material: accionadorde plástico, autorización para BA1/2/3/4/modo de servicio.

Este artículo será descatalogado próximamente. Consulte al equipo de Soporte para más información


Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

Homologación CE  
UKCA  
TÜV  
Principio de sensor Transpondedor  
Codificación transpondedores 0x1111 (PILZ)  
 
Temperatura ambiente -20 - 60  °C
Dimensión de altura 8.6  mm
Dimensión Ancho 35  mm
Dimensión Profundidad 60.2  mm
Peso neto 9  g
Peso bruto 10  g
Alimentación del TAG pasivo (sin batería)  
Frecuencia de servicio 125 kHz  
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS sí  
Excep. RoHS según Directiva 7c I  
Cumplimiento de REACh al menos una sustancia SVHC  
Sustancias contenidas en REACh Óxido de plomo  
% del contaminante >0,1  
Número CAS 1317-36-8  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371292  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC002024  
UNSPSC 25 39111609  
GTIN 4046548084399  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1