text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PIT gb RLLE y up ETH

Número de producto: G1000020
GTIN: 4046548096910
PITgatebox con PITreader Key (unidad táctil), carcasa con parada deemergencia (2 NC/1 NA), 2 pulsadores luminosos (1 NA por pulsador) y PITreader Key, conexión superior, conector macho M12 de 12 polos y conector hembra M12 de 4 polos, interface Ethernet, IP65, 5 discos protectores de color GN, BU, RD, YE y transparente

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

PITgatebox con PITreader Key (unidad táctil), carcasa con parada deemergencia (2 NC/1 NA), 2 pulsadores luminosos (1 NA por pulsador) y PITreader Key, conexión superior, conector macho M12 de 12 polos y conector hembra M12 de 4 polos, interface Ethernet, IP65, 5 discos protectores de color GN, BU, RD, YE y transparente

Homologación CE  
UKCA  
UL/cUL  
FCC  
IC  
EAC  
Autosupervisado no  
Elemento luminoso LED  
Pintura luminosa blanco  
 
Tensión alimentación (V) 24  V
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Tipo fuente de alim. para U1 SELV/PELV  
Consumo de energía DC 3.5  W
Corriente de contacto mín. 1  mA
Number, E-STOP N/C 2  
N.º contacto de señal e-stop 1  
Tipo desenclav. parada emerg. Desbloqueo giratorio  
Poder corte par.em. s. norma EN 60947-5-1  
Material contactos par. emerg. Au  
N.º de pulsadores 2  
N.º de contactos NA pulsadores 2  
Poder corte puls. según norma EN 60947-5-1  
Material contactos de pulsador Ag  
Principio sensor PITreader Transpondedor  
Alimentación del TAG pasivo (sin batería)  
Frecuencia servicio PITreader 13,24 - 13,88 MHz  
Separ. galv.sal. por semicond. no  
Salida semic. resist. corto. sí  
Nivel de señal en entrada en 1 15 - 30 V DC  
Separ. galvánica entrada no  
Ajust. fábrica dir. Ethern. IP 192.168.0.12  
Tipo con. interface ETHERNET M12x1, 4-pin, D-code  
Veloc. transmisión Ethernet 10/100 Mbits/s  
Número de interfaces Ethernet 1  
Temperatura ambiente -20  °C
Tolerancia de humedad s. norma EN 60068-2-78  
Dato sobre resistencia humedad 93 % H. R. con 40 °C  
CEM según normativa .... EN 301489-1 V2.1.1  
Vibraciones según norma ... EN 60947-5-2  
Acel. choque según norma 1 30 g  
Dist. fuga/disp. superf. según EN 60947-1  
Categoría de sobretensión III  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 3  
Carcasa de clase de protección IP65  
UL grado de protección (Type) type 1  
Posición de montaje cualquiera  
Tipo de conexión M12, 12 pol. macho  
Material de la carcasa Zn  
Borne de conexión M12  
Dimensión de altura 320  mm
Dimensión Ancho 40  mm
Dimensión Profundidad 40  mm
Peso neto 920  g
Peso bruto 1320  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371216  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC000225  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548096910  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1  
 

Accesorios Obligatorios

PITreader key ye g
PITreader key ye g 402260
Llave transpondedor para sistema de autenticación PITreader, autorizaciones libremente configurables Color: amarillo Material: plástico
PITreader key ye 1
PITreader key ye 1 402261
Llave transpondedor para sistema de autenticación PITreader, autorización para modo de funcionamiento 1 Color: amarillo Material: plástico
PITreader key ye 2
PITreader key ye 2 402262
Llave transpondedor para sistema de autenticación PITreader, autorización para modo de funcionamiento 1 y 2 Color: amarillo Material: plástico
PITreader key ye 3
PITreader key ye 3 402263
Llave transpondedor para sistema de autenticación PITreader, autorización para modo de funcionamiento 1, 2 y 3 Color: amarillo Material: plástico
PITreader key ye 4
PITreader key ye 4 402264
Llave transpondedor para sistema de autenticación PITreader, autorización para modo de funcionamiento 1, 2, 3 y 4 Color: amarillo Material: plástico
PITreader key ye 5
PITreader key ye 5 402265
Llave transpondedor para sistema de autenticación PITreader, autorización para modo de funcionamiento 1, 2, 3, 4 y 5 Color: amarillo Material: plástico
PITreader key ye 5 service
PITreader key ye 5 service 402269
Llave transpondedor para sistema de autenticación PITreader, autorización para modo de funcionamiento 1, 2, 3, 4 y 5 (servicio) Color: amarillo Material: plástico
PSEN cable M12-12sf 2m
PSEN cable M12-12sf 2m 570350
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 2 m
PSEN cable M12-12sf 3m
PSEN cable M12-12sf 3m 570351
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 3 m
PSEN cable M12-12sf 5m
PSEN cable M12-12sf 5m 570352
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 5 m
PSEN cable M12-12sf 10m
PSEN cable M12-12sf 10m 570353
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 10 m
PSEN cable M12-12sf 20m
PSEN cable M12-12sf 20m 570354
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 20 m
PSEN cable M12-12sf 30m
PSEN cable M12-12sf 30m 570355
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 30 m
PSEN cable M12-12sf 50m
PSEN cable M12-12sf 50m 570356
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a extremo de cable abierto, código A, longitud del cable: 50 m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 1m 570357
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 1 m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 2m 570358
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 2 m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 3m 570359
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 3 m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 5m 570360
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 5 m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 10m 570361
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 10 m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m
PSEN cable M12-12sf/M12-12sm 20m 570362
Cable de conexión, PUR, amarillo RAL1003, 12 polos, conector hembrarecto M12, a conector macho recto M12, código A, longitud del cable: 20 m
PSEN op Ethernet cable 1m
PSEN op Ethernet cable 1m 631071
Cable de red, Ethernet Cat5e, PVC, negro, 4 polos, conector macho rectoM12 (IP67), código D, a conector macho recto RJ45 (IP20), longitud delcable: 1 m
PSEN op Ethernet cable 3m
PSEN op Ethernet cable 3m 631072
Cable de red, Ethernet Cat5e, PVC, negro, 4 polos, conector macho rectoM12 (IP67), código D, a conector macho recto RJ45 (IP20), longitud delcable: 3 m
PSEN op Ethernet cable 10m
PSEN op Ethernet cable 10m 631073
Cable de red, Ethernet Cat5e, PVC, negro, 4 polos, conector macho rectoM12 (IP67), código D, a conector macho recto RJ45 (IP20), longitud delcable: 10 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/003/Q324/GN C1000001
Cable de conexión para PROFINET, CAT5e, apantallado, RJ45 a conectormacho M12 4 polos, recto, código D, sección de conductor: 4 x 0,34 mm², longitud del cable: 3 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/005/Q324/GN C1000002
Cable de conexión para PROFINET, CAT5e, apantallado, RJ45 a conectormacho M12 4 polos, recto, código D, sección de conductor: 4 x 0,34 mm², longitud del cable: 5 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN C1000003
Cable de conexión para PROFINET, CAT5e, apantallado, RJ45 a conectormacho M12 4 polos, recto, código D, sección de conductor: 4 x 0,34 mm², longitud del cable: 10 m
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/020/Q324/GN C1000004
Cable de conexión para PROFINET, CAT5e, apantallado, RJ45 a conectormacho M12 4 polos, recto, código D, sección de conductor: 4 x 0,34 mm², longitud del cable: 20 m

Accesorios Opcionales

SafetyNET p Cable
SafetyNET p Cable 380000
Por metros, Cat5e (100 mBit/s), PUR, amarillo RAL1003, 2x2x0,35, color conductores: blanco, amarillo, azul, naranja
M12 con., straight, male, 4 pin, D
M12 con., straight, male, 4 pin, D 380316
Conector enchufable, 4 polos, conector macho recto M12, código D, conexión por borne de desplazamiento, material anillo roscado: fundicióninyectada de cinc niquelada, prensaestopas Pg9, diámetro exterior del cable 6-8 mm
SafetyNET p Connector RJ45s
SafetyNET p Connector RJ45s 380400
Conector enchufable RJ45, recto, IP20, 4 polos, Cat5e, AWG 22 (4 hilos), diámetro del cable: 6,3-6,7 mm
PIT gb color covers
PIT gb color covers G1000009
PITgatebox Discos de color para los pulsadores luminosos (recambio)
PIT gb color cover wh s1
PIT gb color cover wh s1 G1000013
PITgatebox Discos de color para los pulsadores luminosos, blanco,símbolo IEC Start, contenido del embalaje = 10 unidades
PIT gb color cover wh s2
PIT gb color cover wh s2 G1000014
PITgatebox Discos de color para los pulsadores luminosos, blanco,símbolo IEC ON, contenido del embalaje = 10 unidades
PIT gb color cover wh s3
PIT gb color cover wh s3 G1000015
PITgatebox Discos de color para los pulsadores luminosos, blanco,símbolo IEC Unlocking, contenido del embalaje = 10 unidades
PIT gb color cover wh s4
PIT gb color cover wh s4 G1000016
PITgatebox Discos de color para los pulsadores luminosos, blanco,símbolo IEC Locking, contenido del embalaje = 10 unidades
PIT gb color cover bl s5
PIT gb color cover bl s5 G1000017
PITgatebox Discos de color para los pulsadores luminosos, azul, símboloIEC Request, contenido del embalaje = 10 unidades
PIT gb color cover bl s6
PIT gb color cover bl s6 G1000018
PITgatebox Discos de color para los pulsadores luminosos, azul, símboloIEC Reset, contenido del embalaje = 10 unidades
PIT gb color cover bl s4
PIT gb color cover bl s4 G1000019
PITgatebox Discos de color para los pulsadores luminosos, azul, símboloIEC Locking, contenido del embalaje = 10 unidades