text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PIT es Set7u-5c

Número de producto: 400442
GTIN: 4046548071566
PITestop, set de parada de emergencia/bloque de contactos, compuesto porpulsador de parada de emergencia (para zonas con requisitos higiénicos elevados) y bloque de contactos consupervisión, 2 n/c, con bornes de resorte.

Unidad

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto

PITestop, set de parada de emergencia/bloque de contactos, compuesto porpulsador de parada de emergencia (para zonas con requisitos higiénicos elevados) y bloque de contactos consupervisión, 2 n/c, con bornes de resorte.

Homologación CE  
UKCA  
EAC  
TÜV  
Autosupervisado sí  
 
Corriente de contacto mín. 5  mA
Poder corte par.em. s. norma EN 60947-5-1  
Material contactos par. emerg. AgNi  
Temperatura ambiente -25 - 55  °C
Grado suciedad dist.fuga/disp. 3  
Carcasa de clase de protección IP69K  
Posición de montaje cualquiera  
Borne de conexión Borne de muelle  
Dimensión de altura 92  mm
Dimensión Ancho 44  mm
Diámetro 37  mm
Peso neto 56  g
Peso bruto 91  g
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS no  
Cumplimiento de REACh No contiene sustancias SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371244  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC002034  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548071566  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85365080  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1