Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"402316","name":"PIT oe USB connector spring load","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147167","0010400214716780VK"]}
La imagen real puede variar
PIT oe USB connector spring load
Número de producto: 402316
GTIN: 4046548103908
Bloque de bornes para PIT oe USB [402313] como recambio. Compuesto por 1
x 7 pol. Regleta de conectores hembra con bornes de resorte, salida decable recta.
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
| Homologación |
CSA
UL Listed |
Datos técnicos
Datos mecanicos
| Peso neto | 4 |
| Peso bruto | 5 |
Medio ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371292 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC002024 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548103908 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85367000 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |