Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"400521","name":"SET4.2: PIT es3.1 / box / 2 n/c 1 n/o","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880EV"]}

La imagen real puede variar
SET4.2: PIT es3.1 / box / 2 n/c 1 n/o
Número de producto: 400521
PITestop, parada de emergencia/bloque de contactos con carcasa paramontaje sobre paneles, set compuesto por:
pulsador de parada de emergencia con bloque de contactos, 2 n/c, 1 n/a,bornes de
tornillo.
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
Homologación |
TÜV
EAC |
Autosupervisado | no |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Corriente de contacto mín. | 1 |
Parada de emergencia
Poder corte par.em. s. norma | EN 60947-5-1 |
Material contactos par. emerg. | AgNi |
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | -30 - 70 °C |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 3 |
Carcasa de clase de protección | IP65 |
Datos mecanicos
Borne de conexión | Borne de tornillo |
Dimensión de altura | 72 mm |
Dimensión Ancho | 72 mm |
Dimensión Profundidad | 103 mm |
Diámetro | 55 |
Peso neto | 172 g |
Peso bruto | 191 g |
Medio ambiente
Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidad RoHS | sí |
Excepciones RoHS | sí |
Excep. RoHS según Directiva | 6c |
Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
Sustancias contenidas en REACh | Plomo |
% del contaminante | > 0,1 |
Número CAS | 7439-92-1 |
Entrada SCIP disponible | sí |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371244 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002034 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
GTIN | 4046548043716 |
Volumen | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85371098 |
Tipo de número arancelario | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Canti. por unidad de embalaje | 1 |