Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"751106","name":"PNOZ s6 C 24VDC 3 n/o 1 n/c","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380G8"]}
La imagen real puede variar
PNOZ s6 C 24VDC 3 n/o 1 n/c
Número de producto: 751106
Dispositivo de seguridad PNOZsigma (standalone), entradas: conexionado
bicanal, 1 NA, 1 NC por pulsador, salidas: 3 NA, 1 NC, 1 SEMIC., UB 24 VDC,
ancho: 22,5 mm, bornes de resorte enchufables, dispos... Más
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Dispositivo de seguridad PNOZsigma (standalone), entradas: conexionado bicanal, 1 NA, 1 NC por pulsador, salidas: 3 NA, 1 NC, 1 SEMIC., UB 24 VDC, ancho: 22,5 mm, bornes de resorte enchufables, dispositivo de mando ados manos, supervisión de simultaneidad de pulsadores de mando a dos manos.
Informacion General
Homologación |
CCC
CE UKCA cULus Listed KOSHA EAC TÜV |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Tensión alimentación (V) | 24 V |
Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
Consumo de energía DC | 3.5 W |
Prot. dispositivo máxima | Sección máx. conductor |
Tipo de mando a dos manos seg. | |
Tipo de mando a dos manos | III C |
Entradas
Número de entradas | 2 |
Salidas de semiconductores
N.º salidas por semiconductor | 1 |
Cat. de uso según EN 60947-1 | DC-12 |
Salidas de relé
Cat. de uso Norma AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
Tensión AC1 ctrl. seguridad | 240 V |
Corriente máx. AC1 ctrl. seg. | 6 A |
Tensión DC1 ctrl. seguridad | 24 V |
Corriente máx. DC1 ctrl. seg. | 6 A |
Cat. de uso Norma AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Tensión AC15 ctrl. seguridad | 230 V |
Corriente máx. AC15 ctrl. seg. | 5 A |
Tensión DC13 ctrl. seguridad | 24 V |
Contactos seguridad: AC con UL | 240 V AC G.U. (same polarity) |
Mat. contactos relés | AgCuNi |
Datos adic. contacto relé | + 0,2 µm Au |
Datos medioambientales
Condic. climáticas según ... | EN 60068-2-78 |
Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
¿Condensación permitida? | no permitido |
CEM según normativa .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
Dist. fuga/disp. superf. según | EN 60947-1 |
Categoría de sobretensión | III / II |
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
Material carcasa parte inf. | PC |
Material carcasa placa frontal | PC |
Material carcasa superior | PC |
Borne de conexión | Borne de muelle |
Clase de borne | enchufable |
Dimensión de altura | 100 mm |
Dimensión Ancho | 22.5 mm |
Dimensión Profundidad | 120 mm |
Peso neto | 185 g |
Peso bruto | 195 g |
Medio ambiente
Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidad RoHS | sí |
Excepciones RoHS | sí |
Excep. RoHS según Directiva |
7a
7c I |
Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
Sustancias contenidas en REACh |
Plomo
Óxido de plomo |
% del contaminante | > 0,1 |
Número CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Entrada SCIP disponible | sí |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Código EAN | 4046548025521 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371821 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001452 |
Volumen | 0.300 |
Accesorios Opcionales
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
750010
Clavija de terminación PNOZsigma o ampliación PNOZsigma, VPE = 10 ud.
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm
751004
Juego de bornes de sustitución enchufables de 4 polos, técnica deresorte, VE = 1 ud.
X1, X2, X3, X4 por juego.