Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"772120","name":"PNOZ m EF Multi Link","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047108","0010100204710880JK"]}
La imagen real puede variar
PNOZ m EF Multi Link
Número de producto: 772120
GTIN: 4046548069693
Microcontroles configurables seguros PNOZmulti 2, módulo de ampliación,
conexión segura de 2 microcontroles configurables seguros
PNOZmulti 2.
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
| Homologación |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC (Eurasian) |
| Campo de aplicación | Fail-safe |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Finalidad de U1 | Versorgung des Moduls |
| Tensión alimentación (V) | 24 |
| Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
| Consumo de energía DC | 1 |
| Prot. disp. (automat.) de U1 | 4 A, Automat, Char.C |
| Separación de potencial U1 | ja |
| Finalidad de UINT1 | Versorgung des Moduls |
| Fuente de tensión interna | über Basisgerät |
| Tipo tensión de UINT1 | DC |
Interfaz de bus de campo
| separ. galvánica bus de campo | ja |
Datos medioambientales
| Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | 0 |
| Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
| Tolerancia de humedad s. norma |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Dato sobre resistencia humedad | 93 % r. F. bei 40 °C |
| ¿Condensación permitida? | unzulässig |
| Altura func. máx. s. n. m. | 2000 m |
| CEM según normativa .... | EN 61131-2 |
| Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque según norma 1 | 15g |
| Dist. fuga/disp. superf. según | EN 61131-2 |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
| Norma p. grado de protección | EN 60529 |
| Grado de protección, lugar de | IP54 |
| Carcasa de clase de protección | IP20 |
| Tipo de protección de bornes | IP20 |
Separación potencial
| Separación de pot. 1 entre | Modul und Versorgungsspannung |
| Tipo de separación de pot. 1 | Funktionsisolierung |
| Separación de pot. 2 entre | Modul und Systemspannung |
| Tipo de separación de pot. 2 | Funktionsisolierung |
Datos mecanicos
| Posición de montaje | waager. auf Hutschiene |
| Dimensiones guía normalizada |
35 x 7,5 EN/IEC 60715
35 x 15 EN/IEC 60715 |
| Material carcasa parte inf. | PC |
| Material carcasa placa frontal | PC |
| Material carcasa superior | PC |
| Borne de conexión |
Schraubklemme
Federkraftklemme |
| Clase de borne | steckbar |
| Flex. secc. admis. cond. AWG | 24 - 12 AWG |
| Dimensión de altura | 101.4 |
| Dimensión Ancho | 22.5 |
| Dimensión Profundidad | 120 |
| Peso neto | 91 |
| Peso bruto | 113 |
Medio ambiente
| Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidad RoHS | sí |
| Excepciones RoHS | sí |
| Excep. RoHS según Directiva |
7a
7c I |
| Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
| Sustancias contenidas en REACh |
Plomo
Óxido de plomo |
| % del contaminante | > 0,1% |
| Número CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Entrada SCIP disponible | sí |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242208 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001423 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548069693 |
| Volumen | 0.367 dm3 |
| Harmonized System Code | 85176200 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |
Accesorios Obligatorios
Screw terminals PNOZ mmc2p, mml1p 1 pc.
793538
Bornes de tornillo enchufables, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 1 juego.
Accesorios Opcionales
RJ45 Connector
380401
Conector enchufable RJ45, recto, IP20, 8 polos, Cat6a, conexión IDC, AWG
22, diámetro del cable: 5,5-8,5 mm
PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)
779260
Clavija para conectar los módulos en el lado izquierdo del
dispositivo base PNOZmulti, amarillo/negro (10 ud.).
Spring terminals PNOZ mmc2p,mml1p 10 pcs
783539
Bornes de resorte, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 10 juegos.
Screw terminals PNOZ mmc2p,mml1p 10 pcs.
793539
Bornes de tornillo enchufables, PNOZ mmc2p, PNOZ mml1p, 10 juegos.
Adecuado para
PNOZ m B0
772100
Microcontroles configurables seguros PNOZmulti 2, dispositivo base,
ampliable, 20 entradas digitales seguras, 4 salidas por semiconductorseguras.
PNOZ m B1
772101
Microcontroles configurables seguros PNOZmulti 2, dispositivo base,
ampliable, interface Ethernet con switch, memoria USB.
PNOZ m ES Powerlink
772119
Microcontroles configurables seguros PNOZmulti 2, módulo de bus decampo,
POWERLINK.
PNOZ m EF PDP Link
772121
Microcontroles configurables seguros PNOZmulti 2, módulo de ampliación,
conexión segura módulos E/S descentralizados.
PNOZ m EF SafetyNET
772122
Microcontroles configurables seguros PNOZmulti 2, módulo
de comunicación seguro SafetyNET p RTFL para PNOZ m Bx.